(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza cocodrilo - sin soldar, varios colores

Pinza cocodrilo - sin soldar, varios colores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinza de cocodrilo tipo rizado ecológico. Disponible en un conjunto de rojo y negro, así como un conjunto de 6 colores.


● Productos hechos en Japón para su tranquilidad.
● Sin PVC, sin plomo y sin soldar.
● Reducción significativa en la carga de trabajo en comparación con la soldadura
● Resistencia de voltaje 2,000 V AC / min
● Resistencia de aislamiento 500 V CC, 100 MΩ o más
● Corriente nominal 1 A
● Cable soportado: 0.1 a 0.5 sq
(diámetro exterior 1.2 mm a 2.0 mm)

Especificaciones

Número de parteColor, no de piezasUna dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
Dimensión E
(mm)
Dimensión F
(mm)
C-201A-R3B31 pieza cada uno
(Rojo, negro, verde, amarillo, blanco, azul), un total de 6 piezas
245.234.938Ø2.25.2
C-201A-6C3 piezas rojas, 3 piezas negras, total 6 piezas

Más información

Alligator Clip: imagen relacionada

Número de Parte
C-201A-6C
C-201A-R3B3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otro] 6 colores
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otro] negro rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Pinza Tamaño de cable aplicable Tamaños 1.2 mm - 2.0 mm (0.1 - 0.5 sq) Resistencia dieléctrica 2,000 V AC / min
Resistencia de aislamiento 500 VDC, 100 MΩ Corriente nominal(A) 1 Ancho Máximo de Apertura(mm) 5.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico