(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

4U 7 Slots ATX, Micro-ATX Chasis sin fuente de alimentación

4U 7 Slots ATX, Micro-ATX Chasis sin fuente de alimentación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Chasis para un uso elegante de la placa base

  • ATX
  • MicroATX
  • EIA 4U

● Frente de 5 pulgadas Bay x 3, 3.5 x 1; Bahía interna de 3,5 pulgadas x 1
● La manija se puede quitar y también se puede colocar verticalmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBC-U4004MB

Más información

No Power 4U 7 Slots ATX, Micro-ATX Chassis: imagen relacionada

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayDelantero: 5,25 pulgadas x 3, 3,5 pulgadas x 1 Interno: 3,5 pulgadas x 1
I/ODelantero: USB x 2 Trasero: puerto paralelo x 1
Ventilador12 cm x 1
Filtro de polvoFiltro de polvo de 10 mm instalado
Interruptor de operación / LED*2Interruptor de encendido x 1, interruptor de reinicio x 1, LED HDD x 1, LED de encendido x 1
AltavozNo provisto
Entorno operativoTemperatura: 0 - 40°C, Humedad: 10% - 90% RH (sin condensación)
Peso / Dimensiones externas (mm)13,5 kg, 482 (ancho) x 448,7 (profundidad) x 177 (alto)
Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBC-U4004MBPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SBC600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SBC600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SBC330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
Número de Parte
PCBC-U4004MB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico