(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

4U 14 ranuras para placa posterior sin fuente de alimentación

4U 14 ranuras para placa posterior sin fuente de alimentación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Chasis negro para un elegante uso en backplane

  • EIA 4U

● Delantero 5 pulgadas x 3, 3.5 pulgadas x 1; Interna 3.5 pulgadas x 1
● La manija se puede quitar y también se puede colocar verticalmente.
● USB frontal x 2
● Puede acomodar 14 ranuras

· El número de tarjetas de expansión que se pueden instalar varía según la configuración del plano posterior seleccionado y la tarjeta de la CPU, etc.
· La placa posterior es ensamblada por el cliente.
· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Número de parteCon tipo de plano posterior
PCBC-U4004BPNo provisto
PCBC-U4004BP-14A72PICMG/7PCI/5ISA
PCBC-U4004BP-14AC2PICMG/12PCI/1ISA
PCBC-U4004BP-SGP122PICMG/12PCI/1ISA
PCBC-U4004BP-SGP42PICMG/4PCI/8ISA
PCBC-U4004BP-SGP72PICMG/7PCI/5ISA

Más información

4U 14 ranuras para placa posterior, sin fuente de alimentación: imagen relacionada

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayFrente: 5.25 pulgadas x 3, 3.5 pulgadas x 1
Interno: 3.5 pulgadas x 1
I/OFrontal: USB x 2, Posterior: Puerto COM x 1, Puerto paralelo x 1
Ventilador12 cm x 1
Filtro de polvoFiltro de polvo de 10 mm instalado
Interruptor de operación / LED*2Interruptor de encendido x 1, interruptor de reinicio x 1,
HDD LED x 1, LED de alimentación x 1
AltavozNo provisto
Entorno operativoTemperatura: 0 - 40°C, Humedad: 10% - 90% RH (sin condensación)
Peso / Dimensiones externas (mm)14,5 kg, 482 (ancho) x 448,7 (profundidad) x 177 (alto)
Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlano posterior aplicableTarjeta de CPU aplicable
Número de parteNúmero de parteNúmero de parte
PCBC-U4004BPPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
No provistoNo provisto
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCBP-PBP14A7-400-RPCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCPS-HNSP520-20-4-R
PCPS-ENSP450-P4P20-R
PCPS-ENSP300-P4-R
PCPS-PCSA650-P20-R
PCPS-PCSA500-P20-R
PCPS-PCSA370P-R
PCPS-PCSA300-P4-R
PCBP-PBP14AC-RPCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCBP-214SGP12-R
PCBP-214SGP7-R
PCBP-214SGP4-R
PCPU-FSB359J-R
PCBP-PBP14I*
* PCPS-PSW005 se requiere por separado
* No se pueden usar fuentes de alimentación sin parar
PCPU-FSB359J-R
PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCPU-HISAJ-R
PCPU-HISAM-1G-R
Número de Parte
PCBC-U4004BP
PCBC-U4004BP-14A7
PCBC-U4004BP-SGP4
PCBC-U4004BP-SGP12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar