(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etiquetas de advertencia: línea de conexión a tierra【30-200 piezas por paquete】

Etiquetas de advertencia: línea de conexión a tierra
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Línea agregada de etiquetas de tierra de tamaño pequeño


· La condición de uso del dispositivo es en interiores, donde se puede suponer que el entorno de instalación es normal.
· Péguelo después de eliminar el aceite, el agua, el polvo y la suciedad de la superficie del adhesivo.
· Elija una superficie plana para el adhesivo en la medida de lo posible.
· Después de pegar, sostenga firmemente la etiqueta en contacto cercano.
· Evite su uso y almacenamiento en temperaturas y humedad extremadamente altas.


MaterialSuperficiePLEAquellos con película de poliéster con aluminio
deposición y la superficie con recubrimiento blanco
EGL
FEGL
Aquellos con película de poliéster con aluminio
declaración
Material adhesivoAdhesivo acrílico
Espesor50 ± 2 - 3 μm
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +60°C
Temperatura mínima de operación15°C
Periodo de almacenamiento1 año
Lugar de usoInterior

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Etiqueta de puesta a tierra: imagen relacionada

1 paquete de unidades de 30 a 200 piezas
Número de modeloNumero de etiquetas
Por paquete
Peso propio
(g / paquete)
PLE-SS-2P200 hojas
(100 hojas x 2 hojas)
8
PLE-S-5P150 hojas
(30 hojas x 5 hojas)
24
PLE-M-10P200 hojas
(20 hojas x 10 hojas)
54
PLE-L-10P30 hojas
(3 hojas x 10 hojas)
59
EGL-SS-2P200 hojas
(100 hojas x 2 hojas)
6
EGL-S-4P120 hojas
(30 hojas x 4 hojas)
20
FEGL-SS-2P200 hojas
(100 hojas x 2 hojas)
6
FEGL-S-4P120 hojas
(30 hojas x 4 hojas)
20
* Tenga en cuenta la cantidad de etiquetas por paquete.

Más información

Grounding Label:Related Image
Número de Parte
EGL-S-4P
FEGL-S-4P
FEGL-SS-2P
PLE-L-10P
PLE-SS-2P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Cantidad de piezas

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101515120

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101515120

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1088200

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1080-30

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107-200