(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Porta documentos de la caja de control

Porta documentos de la caja de control

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Portadocumentos de acero que se atornilla al interior de la puerta del panel de control. Este soporte se puede utilizar para albergar dibujos, documentos, diagramas, etc. del panel de control. La superficie de este accesorio para cajón se puede tratar con pintura en polvo.

[Características]
· Fijación de cajón de acero
· Construcción robusta
· Colores: Crema (Munsell 2.5Y9/1), gris (Munsell 5Y7/1), Munsell 5Y8/1

  • Acero
  • Con recubrimiento en polvo

● Es un soporte de dibujo de acero resistente
● Ideal, por ejemplo, cuando se necesita como complemento.

Especificaciones

Drawing Holder:Related Image

Número de modeloSímbolo de color
ZHK
G
E
NS

Más información

Drawing Holder:Related Image
Drawing Holder:Related Image
Drawing Holder:Related Image
MaterialSPHC
Grosor de placa1.6 mm
Número de Parte
ZH-E
ZH-G
ZH-K
ZH-NS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSProcesamiento de superficies de pintura Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Pintura en polvoColor E (valor aproximado de Munsell 5Y8/1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Pintura en polvoColor G (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Pintura en polvoColor K (valor aproximado de Munsell 2.5Y9/1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Preparación de la superficie-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Tamaño ancho(mm) 260
Tamaños verticales(mm) 300 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico