(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de cable de acero inoxidable que ahorra espacio con cubierta de uretano

Caja de cable de acero inoxidable que ahorra espacio con cubierta de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Presentamos abrazadera para cable fabricada en acero inoxidable.

  • Ahorro de espacio
  • Acero inoxidable
  • 2D CAD

● La profundidad y el ancho del producto son los
igual que los del modelo de acero que ahorra espacio.
● Todos los miembros metálicos son de acero inoxidable.

■ Cuerpo
MaterialSUS304
Grosor de placa1.5 mm

■ Espuma de uretano flexible
Densidad evidente0.4 g/cm3Conjunto de compresión permanente25%
Dureza20 ± 5 (Ascar C)Temperatura de operación-20 – 100°C
independiente1.5 MPa o másTasa de absorción de agua5% o menos
Estiramiento300% o másColorNegro
Estrés compresivo400 gf/cm2  

■ Acabado de superficie
BA (brillante / recocido)Superficie con un brillo hermoso

· No tiene una estructura impermeable y a prueba de polvo.
· Recomendamos el uso en interiores.
· La especificación en la dirección de la altura es diferente de
El modelo de acero. Verifique el siguiente dibujo del esquema
· Se enviará con una lámina protectora montada en el
superficie.

Especificaciones

Space-saving Stainless Steel Cable Enclosure with Urethane Cover:Related Image

Número de modeloTratamiento de superficiesPeso
(g)
KSUS-60BA130
KSUS-100175
KSUS-150230
KSUS-220310

Más información

Space-saving Stainless Steel Cable Enclosure with Urethane Cover:Related Image
Space-saving Stainless Steel Cable Enclosure with Urethane Cover:Related Image
Space-saving Stainless Steel Cable Enclosure with Urethane Cover:Related Image
Número de Parte
KSUS-60
KSUS-100
KSUS-150
KSUS-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 60 mm80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 100 mm120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 150 mm170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaños horizontales de apertura 220 mm240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.5 Altura(mm) 60
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 20 Procesamiento de superficies de pintura BA (brillante / recocido) Medida del tornillo M5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico