(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetacables de doble bloqueo【100 piezas por paquete】

Sujetacables de doble bloqueo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Una brida para cables que presenta una estructura de doble bloqueo.

[Características]
· Cumplimiento de la norma UL.
· Grado ignífugo UL94V-2.
· Disponible en 4 longitudes diferentes: 180, 265, 360 y 510 mm.
· Viene en un paquete de 100 piezas.


● Producto conforme a la norma UL.

* Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
* La apariencia y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Sujetacables de doble bloqueo: imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 100 piezas
Número de modeloDiámetro Máximo de Paquete
(ømm)
independiente
kilogramos (libras)
Tamaño (mm)Parte de cola (mm)
Largo totalTAncho A
DLR180BK-100P4036 (80)1802.19
DLR265BK-100P7855 (120)265
DLR360BK-100P100360
DLR510BK-100P150510

Más información

Sujetacables de doble bloqueo: imagen relacionada

Especificaciones
Material66 nylon
Grado de retardo de llama ULUL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ 85°C
Número de Parte
DLR265BK-100P
DLR360BK-100P
DLR510BK-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

78265

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100360

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 9 Material (Nylon) Color Negro
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Caracteristicas Fuerte unión es posible con doble bloqueo Material (detalles) 66 nylon
independiente(kgs) 55 Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85 Cantidad(P) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico