(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Estándar de 300 V UL con modelo de funda

Estándar de 300 V UL con modelo de funda

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> 300 V UL Standard con vaina, con tipo de escudo

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • 300 V


● Dado que ambos extremos del cable plano están formados para estar fuera de la periferia, el cable plano se puede expandir uniformemente durante el procesamiento final con una longitud de pelado de la cubierta de 2/3 - 1/2 del convencional.
● Como su forma evita que se deteriore la precisión del paso, la fiabilidad del conector y el contacto es excelente.
● La funda cumple con UL2464 a la temperatura nominal de 80°C, y el cable plano cumple con UL2651 a la temperatura nominal de 105°C

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)


· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· La dimensión de la parte fusionada del cable plano es de 30 mm, y la parte no fusionada es de 70 mm.
· Como no hay relleno, el acabado no es un círculo verdadero.

(i)Advertencia

Especificaciones

Estándar de 300 V UL con modelo de funda: imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Muestra proporcionada
>>P.4819
MAST-SFSKK
(Sin escudo)
10 -
14 -
16 -
20
24 -
26 -
30 -
34 -
36 -
40 -
50 -
60 -
64 -

Más información

Estándar de 300 V UL con modelo de funda: imagen relacionadaEstándar de 300 V UL con modelo de funda: imagen relacionada

Rango de temperatura de funcionamiento 0 ~ 80°C
Estándar adquirido ULAWM2464
Propiedades de aislamiento PVC

 
Especificaciones

Modelo Número de núcleos Largo total
(m)
Parte de cable plano Vaina (PVC) Corriente permisible
(A)
Masa
Masa
en kg/km
Conductor
(Hilos/mm)
Duración, lapso Ancho promedio Espesor
(mm)
Diámetro externo
(mm)
MAST-SFSKK
(Sin escudo)
10 1
·
5
·
10
·
20
·
50
·
100
7/0.127
AWG28
(0,08 mm 2 )
Estañado
Alambre de cobre recocido
1.27 12.7 0.9 6.5 1.3 4.2
14 17.8 0.95 8.2 1.1 5.8
16 20.3 0.95 8.6 1.0 6.4
20 25.4 1.0 9.3 1.0 7.6
24 30.5 1.0 10.6 0.8 9.0
26 33.0 1.0 11.1 0.8 9.6
30 38.1 1.0 11.1 0.8 10.4
34 43.2 1.0 12.5 0.7 11.8
36 45.7 1.0 12.5 0.7 12.2
40 50.8 1.0 13.1 0.7 13.2
50 63.5 1.0 14.1 0.6 15.7
60 76.2 1.0 15.1 0.6 18.1
64 81.3 1.0 15.4 0.6 19.0

* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Caracteristicas

  Sin escudo
Resistencia del conductor Ω/km (20°C) 225 o menos
Resistencia de aislamiento MΩ-km 10 o más
Voltaje máximo V/min.AC 1000
Capacidad Aproximadamente pF / m 51
Impedancia característica Aproximadamente Ω 108
Retardo de propagación Aproximadamente ns / m 5
Diafonía de extremo cercano Aproximadamente % 4
Propiedades de retardo de llama   VW-1

Nota) (1) Los métodos de medición son el modo GSG para capacitancia, impedancia característica, retraso de propagación y diafonía de extremo cercano.

Número de Parte
MAST-SFSKK-10-1
MAST-SFSKK-10-5
MAST-SFSKK-10-10
MAST-SFSKK-10-20
MAST-SFSKK-10-50
MAST-SFSKK-10-100
MAST-SFSKK-14-1
MAST-SFSKK-14-5
MAST-SFSKK-14-10
MAST-SFSKK-14-20
MAST-SFSKK-14-50
MAST-SFSKK-14-100
MAST-SFSKK-16-1
MAST-SFSKK-16-5
MAST-SFSKK-16-10
MAST-SFSKK-16-20
MAST-SFSKK-16-50
MAST-SFSKK-16-100
MAST-SFSKK-20-1
MAST-SFSKK-20-5
MAST-SFSKK-20-10
MAST-SFSKK-20-20
MAST-SFSKK-20-50
MAST-SFSKK-20-100
MAST-SFSKK-26-1
MAST-SFSKK-26-5
MAST-SFSKK-26-10
MAST-SFSKK-26-20
MAST-SFSKK-26-50
MAST-SFSKK-26-100
MAST-SFSKK-30-1
MAST-SFSKK-30-5
MAST-SFSKK-30-10
MAST-SFSKK-30-20
MAST-SFSKK-30-50
MAST-SFSKK-34-1
MAST-SFSKK-34-5
MAST-SFSKK-34-10
MAST-SFSKK-34-20
MAST-SFSKK-34-100
MAST-SFSKK-40-1
MAST-SFSKK-40-5
MAST-SFSKK-40-10
MAST-SFSKK-40-20
MAST-SFSKK-40-50
MAST-SFSKK-40-100
MAST-SFSKK-50-1
MAST-SFSKK-50-5
MAST-SFSKK-50-10
MAST-SFSKK-50-20
MAST-SFSKK-50-50
MAST-SFSKK-50-100
MAST-SFSKK-60-1
MAST-SFSKK-60-5
MAST-SFSKK-60-10
MAST-SFSKK-60-20
MAST-SFSKK-60-50
MAST-SFSKK-60-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11417.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51417.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101417.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201417.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501417.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001417.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11620.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51620.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201620.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501620.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001620.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13443.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53443.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103443.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203443.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003443.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

504050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506076.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1006076.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje N/A Normas representativas UL