(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de cinta Rainbow estándar de 300 V UL

Cable de cinta Rainbow estándar de 300 V UL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> Tipo de puente de color estándar de 300 V UL

  • VW-1
  • ULAWM
  • 300 V

● Misumi cable plano original.
● Adecuado para el cableado entre dispositivos, ya que es muy suave.
● Se puede soldar a presión a conectores MIL de 2,54 pasos (estándar MIL-C-83503).

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de cinta Rainbow estándar de 300 V UL: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".
 
Especificación de la formaTipo de puente
Tensión nominal300V
Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 105°C
Estándar adquiridoULAWM2651
Propiedades de aislamientoPVC
Número de modeloNúmero de núcleosLargo total
(1 rollo) * Incrementos de medidor
Muestra proporcionada
>>P.1692
MAST-SFKK-BCL
(Puente de colores)
61
/
5
/
10
/
61
(1 rollo)
-
8-
10-
14-
16-
20
24-
26-
30-
34-
36-
40-
50-
60-
64-


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* La longitud en "m" está incluida en los números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
Número de Parte
MAST-SFKK-BCL-6-1
MAST-SFKK-BCL-6-5
MAST-SFKK-BCL-6-10
MAST-SFKK-BCL-6-61
MAST-SFKK-BCL-8-1
MAST-SFKK-BCL-8-5
MAST-SFKK-BCL-8-10
MAST-SFKK-BCL-8-61
MAST-SFKK-BCL-10-1
MAST-SFKK-BCL-10-5
MAST-SFKK-BCL-10-10
MAST-SFKK-BCL-10-61
MAST-SFKK-BCL-14-1
MAST-SFKK-BCL-14-5
MAST-SFKK-BCL-14-10
MAST-SFKK-BCL-14-61
MAST-SFKK-BCL-16-1
MAST-SFKK-BCL-16-5
MAST-SFKK-BCL-16-10
MAST-SFKK-BCL-16-61
MAST-SFKK-BCL-20-1
MAST-SFKK-BCL-20-5
MAST-SFKK-BCL-20-10
MAST-SFKK-BCL-20-61
MAST-SFKK-BCL-26-1
MAST-SFKK-BCL-26-5
MAST-SFKK-BCL-26-10
MAST-SFKK-BCL-26-61
MAST-SFKK-BCL-30-1
MAST-SFKK-BCL-30-5
MAST-SFKK-BCL-30-10
MAST-SFKK-BCL-30-61
MAST-SFKK-BCL-34-1
MAST-SFKK-BCL-34-5
MAST-SFKK-BCL-34-10
MAST-SFKK-BCL-34-61
MAST-SFKK-BCL-40-1
MAST-SFKK-BCL-40-5
MAST-SFKK-BCL-40-10
MAST-SFKK-BCL-40-61
MAST-SFKK-BCL-50-1
MAST-SFKK-BCL-50-5
MAST-SFKK-BCL-50-10
MAST-SFKK-BCL-50-61
MAST-SFKK-BCL-64-1
MAST-SFKK-BCL-64-5
MAST-SFKK-BCL-64-10
MAST-SFKK-BCL-64-61
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

567.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1067.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6167.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61810.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611417.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611620.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612025.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612633.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613443.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

614050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16481.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56481.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106481.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616481.28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300 V
Blindaje N/A Normas representativas UL