(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable flexible para automatización de señales - 30 V, cubierta de PVC, serie UL, MASW-BSBD

Cable flexible para automatización de señales - 30 V, cubierta de PVC, serie UL, MASW-BSBD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> Cable de señal móvil de especificación UL para circuito de corriente débil

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Hilo de alambre
  • 30 V


● El "SWING-MASTER Class-B" es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Adecuado para piezas móviles de alta velocidad de robots de uso industrial.
● Excelentes propiedades de resistencia al desgaste y resistencia a la torsión, ya que utiliza materiales suaves.

· Las longitudes totales son 50 m / rollo para 0.3 áreas de sección transversal / 40 núcleos y 0.4 áreas de sección transversal / 30 núcleos o 40 núcleos.
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable compatible con UL MASW-BSBD: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleo / número de par * 3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
MASW-BSBD 0.12 1P 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)

* La longitud total del número central es
50 m / rollo
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
25P
0.2 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40 *
0.3 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40 *
0.5 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30 *
40 *



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

Cable compatible con UL MASW-BSBD: imagen relacionada

Cable compatible con UL MASW-BSBD: imagen relacionada

Cable compatible con UL MASW-BSBD: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleo * 1 AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30 °C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ / km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
MASW-BSBD 0.12 1P 26 Par trenzado 2 3.7 18.9 2.9 143 o menos 10 o más 500 30/0.08 0.51 Estaño 0.23 PVC 0.97 0.85 PVC UL
AWM
1.5P (3 núcleos) 3 4 22.7 2.9
2P 4 4.8 30 2.6
3P 6 5.7 40.9 2.3
4P 8 6.1 48.1 2.30 1.00
5P 10 6.5 57.3 2
6P 12 7 67.9 2
7P 14 7.6 74.9 2
8P 16 8.3 94.6 1.8
10P 20 8.3 96.2 1.8
15P 30 9.9 132 1.8
20P 40 11 169 1.8
25P 50 12.6 203 1.8 1.30
0.2 2 24 Núcleo/Capa
Hilos
2 4.2 24.6 4.2 86 o menos 10 o más 500 4/12/0.08 0.73 N/A 0.23 1.19 0.9
3 3 4.5 28.9 4.2 0.95
4 4 4.8 34.3 3.8 0.95
6 6 5.5 45.9 3.4 0.95
8 8 6.5 62.6 2.9 1.1
10 10 7.4 81.1 2.9 1.2
12 12 7.3 84.2 2.9 1.2
16 16 8 104 2.6 1.3
20 20 8.9 129 2.6 1.3
30 30 10.3 180 2.6 1.35
40 40 11.4 223 2.6 1.35
0.3 2 22 2 4.5 29.3 5.5 57 o menos 10 o más 500 4/18/0.08 0.9 0.23 1.36 0.9
3 3 4.8 35 5.5 0.95
4 4 5.2 42.5 5 0.95
6 6 6.2 60.8 4.4 1.05
8 8 7 78.9 3.9 1.05
10 10 8 98.8 3.9 1.1
12 12 7.9 104 3.9 1.1
16 16 8.8 134 3.4 1.2
20 20 9.7 164 3.4 1.25
30 30 11.4 235 3.4 1.35
40 40 12.6 300 3.4 1.35
0.5 2 20 2 5 37.8 7.8 35 o menos 10 o más 500 7/17/0.08 1.15 0.25 1.65 0.85
3 3 5.4 46.2 7.8 0.9
4 4 6 59.6 7 1.0
6 6 6.9 81 6.2 0.95
8 8 8 109 5.4 1.0
10 10 9.3 141 5.4 1.15
12 12 9.1 147 5.4 1.1
16 16 10 187 4.7 1.1
20 20 11.5 241 4.7 1.35
30 30 13.3 345 4.7 1.35
40 40 14.9 447 4.7 1.45



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 El cambio de tamaño solo se debe utilizar como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros, los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1 0.89 0.77 0.63 0.44

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, doble núcleo, 0,12 mm 2 :
4.2 x 0.89 = 3.73 (A)

Tabla de identificación de núcleo de cable
BSBD-1
Par trenzado

Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara Par No. Núcleo de alambre No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara
  L1   L1 L2   L1 L2   L1 L2
1 1 Naranja Punto 1 Rojo 8 1 Blanco Punto 2 Rojo Negro 15 1 Rosado Punto 3 Rojo Negro 22 1 Gris claro Puntos consecutivos Rojo Negro
2 " Negro 2 " Rojo Negro 2 " Rojo Negro 2 " Rojo Negro
2 3 Gris claro " Rojo 9 3 Amarillo " Rojo Negro 16 3 Naranja Punto 4 Rojo Negro 23 3 Blanco " Rojo Negro
4 " Negro 4 " Rojo Negro 4 " Rojo Negro 4 " Rojo Negro
3 5 Blanco " Rojo 10 5 Rosado " Rojo Negro 17 5 Gris claro " Rojo Negro 24 5 Amarillo " Rojo Negro
6 " Negro 6 " Rojo Negro 6 " Rojo Negro 6 " Rojo Negro
4 7 Amarillo " Rojo 11 7 Naranja Punto 3 Rojo Negro 18 7 Blanco " Rojo Negro 25 7 Rosado " Rojo Negro
8 " Negro 8 " Rojo Negro 8 " Rojo Negro 8 " Rojo Negro
5 9 Rosado " Rojo 12 9 Gris claro " Rojo Negro 19 9 Amarillo " Rojo Negro            
10 " Negro 10 " Rojo Negro 10 " Rojo Negro            
6 11 Naranja Punto 2 Rojo 13 11 Blanco " Rojo Negro 20 11 Rosado " Rojo Negro            
12 " Negro 12 " Rojo Negro 12 " Rojo Negro            
7 13 Gris claro " Rojo 14 13 Amarillo " Rojo Negro 21 13 Naranja Puntos consecutivos Rojo Negro            
14 " Negro 14 " Rojo Negro 14 " Rojo Negro            


BSBD-2
Núcleo retorcido

No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara No. Color del aislante Marca de impresión a doble cara
  L1   L1   L1   L1
1 Naranja Punto 1 Rojo 11 Naranja Punto 2 Rojo 21 Naranja Punto 3 Rojo 31 Naranja Punto 4 Rojo
2 Naranja " Negro 12 Naranja " Negro 22 Naranja " Negro 32 Naranja " Negro
3 Gris claro " Rojo 13 Gris claro " Rojo 23 Gris claro " Rojo 33 Gris claro " Rojo
4 Gris claro " Negro 14 Gris claro " Negro 24 Gris claro " Negro 34 Gris claro " Negro
5 Blanco " Rojo 15 Blanco " Rojo 25 Blanco " Rojo 35 Blanco " Rojo
6 Blanco " Negro 16 Blanco " Negro 26 Blanco " Negro 36 Blanco " Negro
7 Amarillo " Rojo 17 Amarillo " Rojo 27 Amarillo " Rojo 37 Amarillo " Rojo
8 Amarillo " Negro 18 Amarillo " Negro 28 Amarillo " Negro 38 Amarillo " Negro
9 Rosado " Rojo 19 Rosado " Rojo 29 Rosado " Rojo 39 Rosado " Rojo
10 Rosado " Negro 20 Rosado " Negro 30 Rosado " Negro 40 Rosado " Negro
Número de Parte
MASW-BSBD-0.2-2-1
MASW-BSBD-0.2-2-2
MASW-BSBD-0.2-2-3
MASW-BSBD-0.2-2-4
MASW-BSBD-0.2-2-5
MASW-BSBD-0.2-2-6
MASW-BSBD-0.2-2-7
MASW-BSBD-0.2-2-8
MASW-BSBD-0.2-2-9
MASW-BSBD-0.2-2-10
MASW-BSBD-0.2-2-11
MASW-BSBD-0.2-2-12
MASW-BSBD-0.2-2-13
MASW-BSBD-0.2-2-14
MASW-BSBD-0.2-2-15
MASW-BSBD-0.2-2-16
MASW-BSBD-0.2-2-17
MASW-BSBD-0.2-2-18
MASW-BSBD-0.2-2-19
MASW-BSBD-0.2-2-20
MASW-BSBD-0.2-2-21
MASW-BSBD-0.2-2-22
MASW-BSBD-0.2-2-23
MASW-BSBD-0.2-2-24
MASW-BSBD-0.2-2-25
MASW-BSBD-0.2-2-26
MASW-BSBD-0.2-2-27
MASW-BSBD-0.2-2-28
MASW-BSBD-0.2-2-29
MASW-BSBD-0.2-2-30
MASW-BSBD-0.2-2-31
MASW-BSBD-0.2-2-32
MASW-BSBD-0.2-2-33
MASW-BSBD-0.2-2-34
MASW-BSBD-0.2-2-35
MASW-BSBD-0.2-2-36
MASW-BSBD-0.2-2-37
MASW-BSBD-0.2-2-38
MASW-BSBD-0.2-2-39
MASW-BSBD-0.2-2-40
MASW-BSBD-0.2-2-41
MASW-BSBD-0.2-2-42
MASW-BSBD-0.2-2-43
MASW-BSBD-0.2-2-44
MASW-BSBD-0.2-2-45
MASW-BSBD-0.2-2-46
MASW-BSBD-0.2-2-47
MASW-BSBD-0.2-2-48
MASW-BSBD-0.2-2-49
MASW-BSBD-0.2-2-50
MASW-BSBD-0.2-2-51
MASW-BSBD-0.2-2-52
MASW-BSBD-0.2-2-53
MASW-BSBD-0.2-2-54
MASW-BSBD-0.2-2-55
MASW-BSBD-0.2-2-56
MASW-BSBD-0.2-2-57
MASW-BSBD-0.2-2-58
MASW-BSBD-0.2-2-59
MASW-BSBD-0.2-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.2242-4.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.2242-4.2

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 30 V Blindaje N/A Normas representativas UL
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para señal