(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable flexible para automatización de señales - 30 V, cubierta de PVC, serie UL, MASW- CSNT

Cable flexible para automatización de señales - 30 V, cubierta de PVC, serie UL, MASW- CSNT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

<MASTER-CABLE> Cable de señal móvil de especificación UL para circuito de corriente débil

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • 30 V


● El "SWING-MASTER" Clase-C es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Este producto cumple con las normas UL.
● Utiliza conductores trenzados compuestos, lo que lo hace adecuado para piezas móviles de baja velocidad, como las de los robots industriales.
● Excelente resistencia al aceite ya que utiliza PVC resistente al aceite.

* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.
* Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable compatible con MASW-CSNT UL: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada
MASW-CSNT 0.2 2 1
~
100
(Especificar incremento de 1 m)
3
4
5
6
8
10
12
16
20
0.3 2
3
4
6
8
10
12
16
20
0.5 2
3
4
5
6
8
10
12
16
20



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

Cable compatible con MASW-CSNT UL: imagen relacionada

Cable compatible con MASW-CSNT UL: imagen relacionada

Cable compatible con MASW-CSNT UL: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
(mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ / km (20°C)
Voltaje máximo
V / min
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
MASW-CSNT 0.2 2 24 Núcleo/Capa
Hilos
2 3.8 21 4.02 93 10 300 45/0.08 0.62 Estaño 0.19 PVC 1.00 0.85 PVC UL
AWM
3 3 3.95 24 3.49
4 4 4.21 29 3.11
5 5 4.5 32 2.84
6 6 4.8 36 2.63
8 8 5.41 46 2.3
10 10 6.1 57 2.14 1.0
12 12 6.25 64 1.82
16 16 6.80 78 1.61
20 20 7.41 94 1.61
0.3 2 22 2 4.1 24 5.16 65 65/0.08 0.76 0.2 1.15 0.85
3 3 4.27 29 4.47
4 4 4.57 34 3.99
6 6 5.25 46 3.37
8 8 6.25 61 2.95 1.0
10 10 6.7 71 2.75
12 12 6.87 81 2.33
16 16 7.51 101 2.06
20 20 8.2 122 2.06
0.5 2 20 2 4.6 30 7.17 39 108/0.08 0.96 0.22 1.40 0.85
3 3 4.81 37 6.22
4 4 5.17 43 5.55
5 5 5.58 54 5.07
6 6 6.3 66 4.68 1.0
8 8 7.16 83 4.11
10 10 7.7 97 3.82
12 12 7.91 111 3.25
16 16 8.68 141 2.87
20 20 9.53 174 2.87



* 1 El cambio de tamaño solo debe usarse como guía. Además, debido a que este producto ha sido diseñado con estándares extranjeros,
Los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1 0.89 0.77 0.63 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible 4.02 x 0.89 = 3.57 (A) cuando la temperatura ambiente es 40°C a 2 núcleos 0.2 mm2

Cable compatible con MASW-CSNT UL: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Color
Identificación
Núcleo de alambre No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Color del aislante Negro Blanco Rojo Verde Amarillo Marrón Azul Gris Naranja Rosado Azul claro Púrpura Blanco Blanco Blanco Blanco Negro Negro Negro Negro
Color de línea incrustado - - - - - - - - - - - - Negro Rojo Verde Azul Blanco Rojo Verde Azul claro
Número de Parte
MASW-CSNT-0.2-2-1
MASW-CSNT-0.2-2-2
MASW-CSNT-0.2-2-3
MASW-CSNT-0.2-2-4
MASW-CSNT-0.2-2-5
MASW-CSNT-0.2-2-6
MASW-CSNT-0.2-2-7
MASW-CSNT-0.2-2-8
MASW-CSNT-0.2-2-9
MASW-CSNT-0.2-2-10
MASW-CSNT-0.2-2-11
MASW-CSNT-0.2-2-12
MASW-CSNT-0.2-2-13
MASW-CSNT-0.2-2-14
MASW-CSNT-0.2-2-15
MASW-CSNT-0.2-2-16
MASW-CSNT-0.2-2-17
MASW-CSNT-0.2-2-18
MASW-CSNT-0.2-2-19
MASW-CSNT-0.2-2-20
MASW-CSNT-0.2-2-21
MASW-CSNT-0.2-2-22
MASW-CSNT-0.2-2-23
MASW-CSNT-0.2-2-24
MASW-CSNT-0.2-2-25
MASW-CSNT-0.2-2-26
MASW-CSNT-0.2-2-27
MASW-CSNT-0.2-2-28
MASW-CSNT-0.2-2-29
MASW-CSNT-0.2-2-30
MASW-CSNT-0.2-2-31
MASW-CSNT-0.2-2-32
MASW-CSNT-0.2-2-33
MASW-CSNT-0.2-2-34
MASW-CSNT-0.2-2-35
MASW-CSNT-0.2-2-36
MASW-CSNT-0.2-2-37
MASW-CSNT-0.2-2-38
MASW-CSNT-0.2-2-39
MASW-CSNT-0.2-2-40
MASW-CSNT-0.2-2-41
MASW-CSNT-0.2-2-42
MASW-CSNT-0.2-2-43
MASW-CSNT-0.2-2-44
MASW-CSNT-0.2-2-45
MASW-CSNT-0.2-2-46
MASW-CSNT-0.2-2-47
MASW-CSNT-0.2-2-48
MASW-CSNT-0.2-2-49
MASW-CSNT-0.2-2-50
MASW-CSNT-0.2-2-51
MASW-CSNT-0.2-2-52
MASW-CSNT-0.2-2-53
MASW-CSNT-0.2-2-54
MASW-CSNT-0.2-2-55
MASW-CSNT-0.2-2-56
MASW-CSNT-0.2-2-57
MASW-CSNT-0.2-2-58
MASW-CSNT-0.2-2-59
MASW-CSNT-0.2-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.22423.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.22423.8

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 30 V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal