(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable conector - contacto crimpado, 5559/5557【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto crimpado, 5559/5557

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida.

  • UL
  • CSA
  • Calafateo
  • Estañado

● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para la reutilización, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de contacto prensado conector 5559/5557: imagen relacionada

1 paquete de unidades con un total de 50
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
5556PBT3-16Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG16Tipo UL10075556PBT3L882
5556T-18AWG185556TL602
5558PBT3-16Macho
(Pin)
AWG165558PBT3L882
5558T-18AWG185558TL602

Más información

5559 / 5557 Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
5556PBT3-16-A-1
5556PBT3-16-A-2
5556PBT3-16-A-3
5556PBT3-16-A-5
5556PBT3-16-A-7
5556PBT3-16-A-10
5556PBT3-16-B-1
5556PBT3-16-B-2
5556PBT3-16-B-3
5556PBT3-16-B-5
5556PBT3-16-B-7
5556PBT3-16-B-10
5556PBT3-16-C-1
5556PBT3-16-C-2
5556PBT3-16-C-3
5556PBT3-16-C-5
5556PBT3-16-C-7
5556PBT3-16-C-10
5556PBT3-16-D-1
5556PBT3-16-D-2
5556PBT3-16-D-3
5556PBT3-16-D-5
5556PBT3-16-D-7
5556PBT3-16-D-10
5556PBT3-16-E-1
5556PBT3-16-E-2
5556PBT3-16-E-3
5556PBT3-16-E-5
5556PBT3-16-E-7
5556PBT3-16-E-10
5556PBT3-16-F-1
5556PBT3-16-F-2
5556PBT3-16-F-3
5556PBT3-16-F-5
5556PBT3-16-F-7
5556PBT3-16-F-10
5556PBT3-16-G-1
5556PBT3-16-G-2
5556PBT3-16-G-3
5556PBT3-16-G-5
5556PBT3-16-G-7
5556PBT3-16-G-10
5556T-18-A-1
5556T-18-A-2
5556T-18-A-3
5556T-18-A-5
5556T-18-A-7
5556T-18-A-10
5556T-18-B-1
5556T-18-B-2
5556T-18-B-3
5556T-18-B-5
5556T-18-B-7
5556T-18-B-10
5556T-18-C-1
5556T-18-C-2
5556T-18-C-3
5556T-18-C-5
5556T-18-C-7
5556T-18-C-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Conector compatible Longitud del cable
(m)
Contacto aplicable Modelo de cable aplicable Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556PBT3LSUL1007-16Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556PBT3LSUL1007-16Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556PBT3LSUL1007-16Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556PBT3LSUL1007-16Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556PBT3LSUL1007-16Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556PBT3LSUL1007-16Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556PBT3LSUL1007-16Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556PBT3LSUL1007-16Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556PBT3LSUL1007-16Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556PBT3LSUL1007-16Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556PBT3LSUL1007-16Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556PBT3LSUL1007-16Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556PBT3LSUL1007-16Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556PBT3LSUL1007-16Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556PBT3LSUL1007-16Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556PBT3LSUL1007-16Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556PBT3LSUL1007-16Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556PBT3LSUL1007-16Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556PBT3LSUL1007-16Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556PBT3LSUL1007-16Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556PBT3LSUL1007-16Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556PBT3LSUL1007-16Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556PBT3LSUL1007-16Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556PBT3LSUL1007-16Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556PBT3LSUL1007-16Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556PBT3LSUL1007-16Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556PBT3LSUL1007-16Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556PBT3LSUL1007-16Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556PBT3LSUL1007-16Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556PBT3LSUL1007-16Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556PBT3LSUL1007-16Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556PBT3LSUL1007-16Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556PBT3LSUL1007-16Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556PBT3LSUL1007-16Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556PBT3LSUL1007-16Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556PBT3LSUL1007-16Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556PBT3LSUL1007-16Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556PBT3LSUL1007-16Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556PBT3LSUL1007-16Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556PBT3LSUL1007-16Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556PBT3LSUL1007-16Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-16Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556PBT3LSUL1007-16Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556TLSUL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556TLSUL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556TLSUL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556TLSUL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556TLSUL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556TLSUL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556TLSUL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556TLSUL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556TLSUL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556TLSUL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556TLSUL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556TLSUL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018Hembra5557-**R / 5557-**R-21015556TLSUL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21025556TLSUL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21035556TLSUL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21055556TLSUL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-21075556TLSUL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-18Hembra5557-**R / 5557-**R-210105556TLSUL1007-18Blanco

Cargando…

5559/5557 (paso de 4.2 mm)

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 4.2 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● Debido a la instalación del mecanismo de bloqueo después de la unión, se forma una configuración que evita que se deshaga la unión causada por una posible vibración.
● La buena calidad y estabilidad de uso se deben a los conectores de paso de 4.2 mm que tienen estándares UL / CSA.
UL No. E29179
CSA No. LR19980

Especificaciones comunes

Artículo Contenido
Tensión nominal 600 V CA / V CC (máx.)
Corriente nominal 9 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG24 a 16 (0.2 a 1.2 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible 1.3 a 3.1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ 105°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa 5559- * * P-50PS Nylon 66 (UL94V-2)
5557- * * R-50PS
5559- * * P-210-50PS Nylon 66 (UL94V-0)
5557- * * R-210-50PS
Color de la carcasa Común Blanco
Contacto engarzado 5558TLS. Latón / estañado
5556TLS
5558PBT3LS Bronce fosforoso / estañado
5556PBT3LS

Acerca del acoplamiento

Información básica

Conector serie iniciales Número Número 5559 / 5557 Método de conexión del cable Prensado
Clasificación del IP N/A Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete