(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable conector - contacto crimpado, hembra, 5051/5045【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto crimpado, hembra, 5051/5045

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida.

  • UL
  • CSA
  • Calafateo
  • Estañado

● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para la reutilización, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de contacto prensado conector 5051/5045: imagen relacionada

1 paquete de unidades con un total de 50
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
5159PBT-22Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG22Tipo UL10075159PBTL305

Más información

5051 / 5045 Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
5159PBT-22-A-1
5159PBT-22-A-2
5159PBT-22-A-3
5159PBT-22-A-5
5159PBT-22-A-7
5159PBT-22-A-10
5159PBT-22-B-1
5159PBT-22-B-2
5159PBT-22-B-3
5159PBT-22-B-5
5159PBT-22-B-7
5159PBT-22-B-10
5159PBT-22-C-1
5159PBT-22-C-2
5159PBT-22-C-3
5159PBT-22-C-5
5159PBT-22-C-7
5159PBT-22-C-10
5159PBT-22-D-1
5159PBT-22-D-2
5159PBT-22-D-3
5159PBT-22-D-5
5159PBT-22-D-7
5159PBT-22-D-10
5159PBT-22-E-1
5159PBT-22-E-2
5159PBT-22-E-3
5159PBT-22-E-5
5159PBT-22-E-7
5159PBT-22-E-10
5159PBT-22-F-1
5159PBT-22-F-2
5159PBT-22-F-3
5159PBT-22-F-5
5159PBT-22-F-7
5159PBT-22-F-10
5159PBT-22-G-1
5159PBT-22-G-2
5159PBT-22-G-3
5159PBT-22-G-5
5159PBT-22-G-7
5159PBT-22-G-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Verde

Cargando…

  1. 1

5051/5045 (paso de 2.5 mm)

Características

● Un conector de nylon compacto de alta densidad con un paso de 2.5 mm y ampliamente utilizado en una variedad de equipos, como dispositivos FA.
● La buena calidad y la estabilidad de uso se deben a los conectores de paso de 2.5 mm que tienen estándares UL / CSA.
UL: E29179, CSA: LR19980

Especificaciones comunes

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,000 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible 1.2 a 1.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C

Material

Artículo Material
Vivienda / oblea Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa / oblea Blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso / estañado

Acerca del acoplamiento

Información básica

Conector serie iniciales Número Número 5051 / 5045 Método de conexión del cable Prensado
Clasificación del IP N/A Tamaño de cable compatible AWG 22 Forma de contacto Hembra
Conector compatible 5051-0* Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete Contacto aplicable 5159PBTL
Modelo de cable aplicable UL1007-22