(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable conector - contacto crimpado, SM【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto crimpado, SM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Calafateo
  • Estañado

● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para reutilizar, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de contacto prensado con conector SM: imagen relacionada

1 paquete de unidades con un total de 50
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
BHF001-22Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG22Tipo UL1007BHF-001T-0.8BSS295
BYM001-22Macho
(Pin)
AWG22Tipo UL1007BYM-001T-P0.6S296

Más información

SM Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
BYM001-22-A-1
BYM001-22-A-2
BYM001-22-A-3
BYM001-22-A-5
BYM001-22-A-7
BYM001-22-A-10
BYM001-22-B-1
BYM001-22-B-2
BYM001-22-B-3
BYM001-22-B-5
BYM001-22-B-7
BYM001-22-B-10
BYM001-22-C-1
BYM001-22-C-2
BYM001-22-C-3
BYM001-22-C-5
BYM001-22-C-7
BYM001-22-C-10
BYM001-22-D-1
BYM001-22-D-2
BYM001-22-D-3
BYM001-22-D-5
BYM001-22-D-7
BYM001-22-D-10
BYM001-22-E-1
BYM001-22-E-2
BYM001-22-E-3
BYM001-22-E-5
BYM001-22-E-7
BYM001-22-E-10
BYM001-22-F-1
BYM001-22-F-2
BYM001-22-F-3
BYM001-22-F-5
BYM001-22-F-7
BYM001-22-F-10
BYM001-22-G-1
BYM001-22-G-2
BYM001-22-G-3
BYM001-22-G-5
BYM001-22-G-7
BYM001-22-G-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-1Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-3Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-5Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-7Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Verde

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are due to the SM Connectors having UL / CSA / TUV standards.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75050

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Grosor de panel compatible 0,5 a 2,0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Negro
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Acerca del acoplamiento

Acerca del acoplamiento

Información básica

Conector serie iniciales S / T / U S T U SM Método de conexión del cable Prensado
Clasificación del IP N/A Tamaño de cable compatible AWG 22 Forma de contacto Macho
Conector compatible SMR-**V-B Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete Contacto aplicable BYM-001T-P0.6S
Modelo de cable aplicable UL1007-22