(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramientas de crimpado dedicadas para conector serie EL

Herramientas de crimpado dedicadas para conector serie EL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado dedicadas para conector de la serie EL


● Una herramienta de engarce dedicada para los conectores de la serie EL.

· Solo puede engarzar contactos compatibles.
· Herramientas desarrolladas para el trabajo de protección de prototipos.
Para las líneas de fabricación de productos, recomendamos utilizar las herramientas especificadas por el fabricante del conector.
· Una herramienta integrada en troquel.
· Esta herramienta no se puede calibrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-J05

Especificaciones

ModeloCompatible
Serie
Compatible
Contactos
Contacto
Tipo
Alambre compatiblePeso
(g)
AWGÁrea de sección del conductor mm2Diámetro exterior de la vaina ømm
MSHT-J05ELLLM-01T-P1.3ESMacho (pin)26 ~ 200.13 ~ 0.51.3 ~ 2.7600
LLF-01T-P1.3ESHembra (enchufe)26 ~ 200.13 ~ 0.51.3 ~ 2.7

■ Guía de tipo de hoja
Engarzadores manuales originales del conector EL: imagen relacionada

Más información

EL Connector Original Manual Crimpers:Related Image

EL Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Número de Parte
MSHT-J05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable EL Connector Tipo aplicable Conector EL Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-J05 de la serie Herramientas de crimpado dedicadas para conector serie EL.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico