(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable conector - contacto crimpado, PH【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto crimpado, PH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Calafateo
  • Estañado

● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para la reutilización, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de contacto prensado con conector PH: imagen relacionada

1 paquete de unidades con un total de 50
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
BPH002-24Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG24Tipo UL1007BPH-002T-P0.5S222

Más información

PH Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
BPH002-24-A-1
BPH002-24-A-2
BPH002-24-A-3
BPH002-24-A-5
BPH002-24-A-7
BPH002-24-A-10
BPH002-24-B-1
BPH002-24-B-2
BPH002-24-B-3
BPH002-24-B-5
BPH002-24-B-7
BPH002-24-B-10
BPH002-24-C-1
BPH002-24-C-2
BPH002-24-C-3
BPH002-24-C-5
BPH002-24-C-7
BPH002-24-C-10
BPH002-24-D-1
BPH002-24-D-2
BPH002-24-D-3
BPH002-24-D-5
BPH002-24-D-7
BPH002-24-D-10
BPH002-24-E-1
BPH002-24-E-2
BPH002-24-E-3
BPH002-24-E-5
BPH002-24-E-7
BPH002-24-E-10
BPH002-24-F-1
BPH002-24-F-2
BPH002-24-F-3
BPH002-24-F-5
BPH002-24-F-7
BPH002-24-F-10
BPH002-24-G-1
BPH002-24-G-2
BPH002-24-G-3
BPH002-24-G-5
BPH002-24-G-7
BPH002-24-G-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-1Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-1Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-1Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-1Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-2Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-3Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-5Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-7Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

-10Verde

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes del conector VH

● Un conector de nylon compacto de alta capacidad, ampliamente utilizado en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 3.96 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 5 A (*)
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Especificaciones comunes del conector PH

● Conectores compactos de nylon de alta densidad, ampliamente utilizados en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 2.0 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 100 VAC / VDC
Corriente nominal 2 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 0.9 a 1.5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PH Método de conexión del cable Prensado
Clasificación del IP N/A Tamaño de cable compatible AWG 24 Forma de contacto Hembra
Conector compatible PHR-* Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete Contacto aplicable BPH-002T-P0.5S
Modelo de cable aplicable UL1007-24