(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engarzadores manuales originales NH Connector

Engarzadores manuales originales NH Connector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado dedicadas para el conector de la serie NH


● Herramientas de crimpado dedicadas para los conectores de la serie NH.


· Solo puede engarzar contactos compatibles.
· Herramientas desarrolladas para el trabajo de protección de prototipos.
Para las líneas de fabricación de productos, recomendamos utilizar las herramientas especificadas por el fabricante del conector.
· Una herramienta integrada en troquel.
· Esta herramienta no se puede calibrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-J02

Especificaciones

Número de modeloCompatible
Serie
Compatible
Contactos
Contacto
Tipo
Alambre compatiblePeso
(g)
AWGÁrea de sección del conductor mm2Diámetro exterior de la vaina ømm
MSHT-J02NH/SMBHF-001T-0.8BSSMacho (pin)28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.7600
BYM-001T-P0.6SHembra (enchufe)28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.8

■ Guía de tipo de hoja

Símbolos de cuchilla

AWG

Contacto compatible

A

28 ~ 26

BYM-001T-P0.6S

B

24 ~ 22

C

28 ~ 26

BHF-001T-0.8BSS

D

24 ~ 22

Más información

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Número de Parte
MSHT-J02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable NH connector Tipo aplicable Conector NH Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-J02 de la serie Engarzadores manuales originales NH Connector.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico