(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

EI Connector Original Manual Crimpers

EI Connector Original Manual Crimpers

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Protomodelo de conector serie EI, crimpadora sencilla para mantenimiento


● Una herramienta de engaste dedicada para los conectores de la serie EI.

· Solo puede engarzar contactos compatibles.
· Herramientas desarrolladas para el trabajo de protección de prototipos.
Para las líneas de fabricación de productos, recomendamos utilizar las herramientas especificadas por el fabricante del conector.
· Una herramienta integrada en troquel.
· Esta herramienta no se puede calibrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-A06

Especificaciones

ModeloCompatible
Serie
Compatible
Contactos
Contacto
Tipo
Alambre compatiblePeso
(g)
AWGÁrea de sección del conductor mm2Diámetro exterior de la vaina ømm
MSHT-A06EI170430-1Macho (pin)30 ~ 260.05 ~ 0.151.0 ~ 1.4600
170429-126 ~ 200.14 ~ 0.521.1 ~ 1.9
170205-1Hembra (enchufe)30 ~ 260.05 ~ 0.151.0 ~ 1.4
170204-126 ~ 200.14 ~ 0.521.1 ~ 1.9

■ Guía de tipo de hoja
Engarzadores manuales originales del conector EI: imagen relacionada

Más información

EI Connector Original Manual Crimpers:Related Image

EI Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Número de Parte
MSHT-A06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable EI connector Tipo aplicable Conector EI Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-A06 de la serie EI Connector Original Manual Crimpers.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico