(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable conector - contacto crimpado, EI【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto crimpado, EI

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.


● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para reutilizar, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Cable de contacto prensado con conector EI: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
ModeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto aplicable
(g)
170204-20Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG20Tipo UL1007170204-1415
170205-26AWG26170205-1160
170429-20Macho
(Pin)
AWG20170429-1415
170430-26AWG26170430-1160

Más información

EI Connector Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
170204-20-A-1
170204-20-A-2
170204-20-A-3
170204-20-A-5
170204-20-A-7
170204-20-A-10
170204-20-B-1
170204-20-B-2
170204-20-B-3
170204-20-B-5
170204-20-B-7
170204-20-B-10
170204-20-C-1
170204-20-C-2
170204-20-C-3
170204-20-C-5
170204-20-C-7
170204-20-C-10
170204-20-D-1
170204-20-D-2
170204-20-D-3
170204-20-D-5
170204-20-D-7
170204-20-D-10
170204-20-E-1
170204-20-E-2
170204-20-E-3
170204-20-E-5
170204-20-E-7
170204-20-E-10
170204-20-F-1
170204-20-F-2
170204-20-F-3
170204-20-F-5
170204-20-F-7
170204-20-F-10
170204-20-G-1
170204-20-G-2
170204-20-G-3
170204-20-G-5
170204-20-G-7
170204-20-G-10
170205-26-A-1
170205-26-A-2
170205-26-A-3
170205-26-A-5
170205-26-A-7
170205-26-A-10
170205-26-B-1
170205-26-B-2
170205-26-B-3
170205-26-B-5
170205-26-B-7
170205-26-B-10
170205-26-C-2
170205-26-C-3
170205-26-C-5
170205-26-C-7
170205-26-C-10
170205-26-D-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Conector compatible Longitud del cable
(m)
Contacto aplicable Modelo de cable aplicable Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*1170204-1UL1007-20Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*2170204-1UL1007-20Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*3170204-1UL1007-20Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*5170204-1UL1007-20Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*7170204-1UL1007-20Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*10170204-1UL1007-20Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Hembra171822-*/1-171822-*1170204-1UL1007-20Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*2170204-1UL1007-20Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*3170204-1UL1007-20Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*5170204-1UL1007-20Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*7170204-1UL1007-20Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*10170204-1UL1007-20Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Hembra171822-*/1-171822-*1170204-1UL1007-20Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*2170204-1UL1007-20Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*3170204-1UL1007-20Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*5170204-1UL1007-20Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*7170204-1UL1007-20Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*10170204-1UL1007-20Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Hembra171822-*/1-171822-*1170204-1UL1007-20Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Hembra171822-*/1-171822-*2170204-1UL1007-20Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*3170204-1UL1007-20Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*5170204-1UL1007-20Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*7170204-1UL1007-20Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*10170204-1UL1007-20Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*1170204-1UL1007-20Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*2170204-1UL1007-20Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*3170204-1UL1007-20Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*5170204-1UL1007-20Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*7170204-1UL1007-20Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*10170204-1UL1007-20Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Hembra171822-*/1-171822-*1170204-1UL1007-20Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*2170204-1UL1007-20Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*3170204-1UL1007-20Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*5170204-1UL1007-20Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*7170204-1UL1007-20Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*10170204-1UL1007-20Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*1170204-1UL1007-20Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*2170204-1UL1007-20Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*3170204-1UL1007-20Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*5170204-1UL1007-20Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*7170204-1UL1007-20Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-20Hembra171822-*/1-171822-*10170204-1UL1007-20Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*1170205-1UL1007-26Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*2170205-1UL1007-26Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*3170205-1UL1007-26Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*5170205-1UL1007-26Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*7170205-1UL1007-26Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*10170205-1UL1007-26Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1026Hembra171822-*/1-171822-*1170205-1UL1007-26Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*2170205-1UL1007-26Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*3170205-1UL1007-26Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*5170205-1UL1007-26Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*7170205-1UL1007-26Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*10170205-1UL1007-26Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*2170205-1UL1007-26Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*3170205-1UL1007-26Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*5170205-1UL1007-26Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*7170205-1UL1007-26Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-26Hembra171822-*/1-171822-*10170205-1UL1007-26Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1026Hembra171822-*/1-171822-*1170205-1UL1007-26Negro

Cargando…

EI

Características

● Los conectores EI son conectores compactos de nylon con paso de 2,5 mm entre contactos, compatibles con la miniaturización de varios dispositivos electrónicos.
● Las carcasas están repletas de excelentes mecanismos integrados, como un mecanismo de bloqueo para la conexión, direccionalidad para evitar errores de inserción y guías para evitar la desalineación del paso para la conexión.
● Disponible en una variedad de estilos que van desde relés hasta soportes de impresión y se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones.
● Herramienta dedicada para conectores EI

Especificaciones comunes

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa Nylon 66 UL 94 clase V-0, color natural
Contacto Latón Estañado

Alambre compatible

AWG Área de sección del conductor mm2 Diámetro exterior de la vaina ø (mm)
Tamaño 30 ~ 20 0.05 ~ 0.52 1.0 ~ 1.9

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal 2 A o menos (con AWG30), 5 A o menos (con AWG20)
Tensión nominal 250 V CA o menos (350 V CC o menos)
Voltaje pico 750 V CA / minuto
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o superior / 500 V CC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Temperatura de operación -20°C a + 95°C (aumento de temperatura de 30°C o menos)

Acerca de la temperatura máxima permitida

The maximum allowable temperature for the product is between -20°C and +95°C, governed by the maximum allowable temperatures for housing and tin plated contact. It is calculated by the following formula, adding the temperature rise due to used current for the contact part and the ambient temperature due to the operating environment. Maximum temperature limit = temperature rise + ambient temperature, where the temperature rise for each wire is 30°C. Select wire size, type, and current value from Figure 1. For instance, if the ambient temperature is 20°C , then the current is allowable until the temperature reaches 50°C. Note that the current capacity decreases as the number of cores increases because the rate of temperature rise increases accordingly. Please be careful.

Acerca del acoplamiento

Información básica

D・E・F EI Método de conexión del cable Prensado Clasificación del IP N/A
Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete