(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable conector - contacto de crimpado, mini universal mate-N-lok【50 piezas por paquete】

Cable conector - contacto de crimpado, mini universal mate-N-lok

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

No se requieren herramientas especiales. Ideal para montaje en campo con entrega rápida. 1 paquete contiene 50 piezas.


● Se vende como un paquete de cables engarzados.
● Cables de conector prensado de alta calidad procesados en una fábrica de Misumi
● Los cables conectores se pueden ensamblar sin invertir en herramientas especializadas.
● Disponible como 50 piezas / paquete

· Si el cableado es incorrecto, retírelo con la herramienta de extracción de cables dedicada.
· Para la reutilización, levante la lanza de contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Mini cable de contacto ondulado universal MATE-N-LOK: imagen relacionada

1 paquete de unidades con un total de 50
Número de modeloContacto
Tipo
Color de cable especificadoEspecificación de piezasPeso 1 m
Stock (1 m)
Sin stock (2 m ~)
AgotadoCable usadoContacto usado
Número de modelo
(g)
171639-16Hembra
(Enchufe)
B (Azul)
C (Blanco)
D (negro)
A (marrón)
E (Rojo)
F (Amarillo)
G (verde)
AWG16UL1007
Tipo
171639-1885
170366-18AWG18170366-1600
170365-22AWG22170365-1300
171638-16Macho
(Pin)
AWG16171368-1885
170364-18AWG18170364-1600
170363-22AWG22170363-1300

Más información

Mini Universal MATE-N-LOK Crimped Contact Cable:Related ImageMini Universal MATE-N-LOK Crimped Contact Cable:Related Image
Número de Parte
170363-22-A-1
170363-22-A-2
170363-22-A-3
170363-22-A-5
170363-22-A-7
170363-22-A-10
170363-22-B-1
170363-22-B-2
170363-22-B-3
170363-22-B-5
170363-22-B-7
170363-22-B-10
170363-22-C-1
170363-22-C-2
170363-22-C-3
170363-22-C-5
170363-22-C-7
170363-22-C-10
170363-22-D-1
170363-22-D-2
170363-22-D-3
170363-22-D-5
170363-22-D-7
170363-22-D-10
170363-22-E-1
170363-22-E-2
170363-22-E-3
170363-22-E-5
170363-22-E-7
170363-22-E-10
170363-22-F-1
170363-22-F-2
170363-22-F-3
170363-22-F-5
170363-22-F-7
170363-22-F-10
170363-22-G-1
170363-22-G-2
170363-22-G-3
170363-22-G-5
170363-22-G-7
170363-22-G-10
170364-18-A-1
170364-18-A-2
170364-18-A-3
170364-18-A-5
170364-18-A-7
170364-18-A-10
170364-18-B-1
170364-18-B-2
170364-18-B-3
170364-18-B-5
170364-18-B-7
170364-18-B-10
170364-18-C-1
170364-18-C-2
170364-18-C-3
170364-18-C-5
170364-18-C-7
170364-18-C-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable compatible AWG Forma de contacto Longitud del cable
(m)
Contacto aplicable Modelo de cable aplicable Color del cable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho1170363-1UL1007-22Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho2170363-1UL1007-22Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho3170363-1UL1007-22Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho5170363-1UL1007-22Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho7170363-1UL1007-22Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho10170363-1UL1007-22Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1022Macho1170363-1UL1007-22Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho2170363-1UL1007-22Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho3170363-1UL1007-22Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho5170363-1UL1007-22Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho7170363-1UL1007-22Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho10170363-1UL1007-22Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1022Macho1170363-1UL1007-22Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho2170363-1UL1007-22Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho3170363-1UL1007-22Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho5170363-1UL1007-22Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho7170363-1UL1007-22Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho10170363-1UL1007-22Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1022Macho1170363-1UL1007-22Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho2170363-1UL1007-22Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho3170363-1UL1007-22Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho5170363-1UL1007-22Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho7170363-1UL1007-22Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho10170363-1UL1007-22Negro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho1170363-1UL1007-22Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho2170363-1UL1007-22Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho3170363-1UL1007-22Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho5170363-1UL1007-22Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho7170363-1UL1007-22Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho10170363-1UL1007-22Rojo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho1170363-1UL1007-22Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho2170363-1UL1007-22Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho3170363-1UL1007-22Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho5170363-1UL1007-22Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho7170363-1UL1007-22Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho10170363-1UL1007-22Amarillo

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho1170363-1UL1007-22Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho2170363-1UL1007-22Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho3170363-1UL1007-22Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho5170363-1UL1007-22Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho7170363-1UL1007-22Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-22Macho10170363-1UL1007-22Verde

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho1170364-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho2170364-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho3170364-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho5170364-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho7170364-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho10170364-1UL1007-18Marrón

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018Macho1170364-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho2170364-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho3170364-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho5170364-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho7170364-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho10170364-1UL1007-18Azul

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018Macho1170364-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho2170364-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho3170364-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho5170364-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho7170364-1UL1007-18Blanco

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-18Macho10170364-1UL1007-18Blanco

Cargando…

Características

● The Mini Universal MATE-N-LOK connector has a compact size of about 22 mm x 15 mm, even with the maximum core number of 15. It is a nylon connector suitable for compact, high-density modern devices.
● A type of plug for attaching electric wire that contains a socket for relays, as well as a panel for mounting a socket.
● Because both male and female contacts can be freely incorporated in both plug and socket, male and female contacts can coexist within the same plug or the same socket. Thanks to this, it is possible to add the incorrect insertion prevention function.
● Because both male and female contacts fit into the housing interior without being exposed, either can be used for the power supply side.
● Can be used with confidence in safety due to being compliant with UL, CSA and VDE standards.
● PRO-CRIMPER can be also used for crimping various nylon connectors by simply exchanging the die.
● UL No.E28476

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa 66 resina de nylon UL94V-0
Contacto Latón (bronce fosforado) Estañado

Tamaño de cable compatible

AWG Área de sección del conductor mm2
Tamaño 26 ~ 16 0.15 ~ 2.0

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal 7 A (usado con AWG18) o menos
Tensión nominal (UL, certificación CSA) 600 V CA o menos
Voltaje nominal (Cumple con la ley de seguridad de materiales y electrodomésticos) 300 V CA o menos
Voltaje pico 1.500 V CA / 1 minuto
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C a + 105°C (Nota)
Grosor del panel aplicable 0.8 a 2.0 mm
Durabilidad (inserción y extracción repetidas) Después de ser insertado y retirado repetidamente 24 veces, pasó los estándares para la fuerza de extracción de inserción del conector. Resistencia de contacto 20 MΩ o menos
(Note) The operating temperature range is a combination of ambient temperature and temperature rise during energization. Allowable limit temperature rise during energization is up to 30°C. Therefore, the allowable upper limit for the ambient temperature is 75°C. When the number of cores increases, the allowable ambient temperature for rated current decreases. Confirm with the table at right.
Acerca de Contactos

Relación de temperatura ambiente, corriente de suministro de energía y número de núcleo

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Otros Mini-Universal MATE-N-LOK Método de conexión del cable Prensado Clasificación del IP N/A
Conector compatible Mini-Universal MATE-N-LOK_Housing Shared Cantidad(piezas / paquete) 50 tornillos / paquete