(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de engarzado manuales originales MATE-N-lOK comerciales

Herramientas de engarzado manuales originales MATE-N-lOK comerciales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado dedicadas para conectores comerciales / de la serie MATE-N-LOK


● Una herramienta de engarce dedicada para los conectores de la serie comercial MATE-N-LOK.
 
· Solo puede engarzar contactos compatibles.
· Herramientas desarrolladas para el trabajo de protección de prototipos.
Para las líneas de fabricación de productos, recomendamos utilizar las herramientas especificadas por el fabricante del conector.
· Una herramienta integrada en troquel.
· Esta herramienta no se puede calibrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-A03

Especificaciones

ModeloCompatible
Serie
Compatible
Contactos
Contacto
Tipo
Alambre compatiblePeso
(g)
AWGÁrea de sección del conductor mm2Diámetro exterior de recubrimiento (MAX)
MSHT-A03Comercial
MATE-N-
LOK
60618-1Macho (pin)24 ~ 180.2 ~ 0.892.5600
60620-120 ~ 140.5 ~ 2.273.3
60617-1Hembra (enchufe)24 ~ 180.2 ~ 0.892.5
60619-120 ~ 140.5 ~ 2.273.3

■ Guía de tipo de hoja
Herramientas de crimpado manuales comerciales originales MATE-N-lOK: imagen relacionada

Más información

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image

Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools:Related Image
Número de Parte
MSHT-A03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable Commercial MATE-N-LOK Connector Tipo aplicable Conector comercial MATE-N-LOK Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-A03 de la serie Herramientas de engarzado manuales originales MATE-N-lOK comerciales.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico