(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de crimpado manuales originales de conector dinámico (serie D5000)

Herramientas de crimpado manuales originales de conector dinámico (serie D5000)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Herramientas de crimpado dedicadas para el conector de la serie D5000


● Herramientas de crimpado dedicadas para conectores de la serie D5000.

· Solo puede engarzar contactos compatibles.
· Herramientas desarrolladas para el trabajo de protección de prototipos.
Para las líneas de fabricación de productos, recomendamos utilizar las herramientas especificadas por el fabricante del conector.
· Una herramienta integrada en troquel.
· Esta herramienta no se puede calibrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-A02

Especificaciones

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

ModeloCompatible
Serie
Compatible
Contactos
Contacto
Tipo
Alambre compatiblePeso
(g)
AWGÁrea de sección del conductor mm2Diámetro exterior de la vaina ømm
MSHT-A02D5200917804-2Macho (pin)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8600
917805-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2
316040-2Hembra (enchufe)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8
316041-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2

Más información

■ guía de tipo de cuchilla
Herramientas de engarzado manual del conector dinámico original (serie D5000): imagen relacionada

Herramientas de engarzado manual del conector dinámico original (serie D5000): imagen relacionada

Herramientas de engarzado manual del conector dinámico original (serie D5000): imagen relacionada

Número de Parte
MSHT-A02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable Dynamic Connector (5200 Series) Tipo aplicable Conector Dinámico (Serie 5200) Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-A02 de la serie Herramientas de crimpado manuales originales de conector dinámico (serie D5000).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico