(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa impermeable para conector MS Bayonet (para montaje en panel, adaptador de relé)

Tapa impermeable para conector MS Bayonet (para montaje en panel, adaptador de relé)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Si está considerando la inserción y extracción, siempre es necesaria la protección de contacto.

  • MIL

● Tapa a prueba de polvo utilizada para cuando el adaptador de relé y el panel
Se retiran los receptáculos.
● Bayoneta dedicada VG95234 estándar.
● Protección contra intrusiones de materias extrañas
● Protección de contacto


· Esto no se puede usar con conectores rectos

(i)Advertencia

Especificaciones

 Tapa impermeable para conector MS Bayonet (para montaje en panel, adaptador de relé): imagen relacionada

Número de modeloTamaño de la carcasaPeso
(g)
VGM95234-10R10SL15
VGM95234-14R14S19
VGM95234-16R1624
VGM95234-18R1827
VGM95234-22R2233
VGM95234-28R2848

Más información

Tapa impermeable para conector MS Bayonet (para montaje en panel, adaptador de relé): imagen relacionada

Material
TapaAleación de aluminio y revestimiento de zinc y cobalto (negro)
RemacheAcero inoxidable y revestimiento de zinc y cobalto (negro)
Cadena
Número de Parte
VGM95234-10R
VGM95234-14R
VGM95234-16R
VGM95234-18R
VGM95234-22R
VGM95234-28R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Para relé Para montaje en panel Forma de conector compatible Relé para montaje en panel