(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
SOURIAU fabrica enchufe con alta resistencia al agua y al clima.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Carcasa Tamaño | Número de núcleos | Contacto Tamaño | Contacto Forma |
UTS-P | 10 | 3 | #16 | Macho (Pin) |
4 | #16 | |||
6 | #20 | |||
12 | 4 | #16 | ||
8 | #16 | |||
10 | #20 | |||
14 | 7 | #16 | ||
12 | #16 | |||
19 | #20 |
Número de Parte |
---|
UTS-P-10-6 |
UTS-P-12-10 |
UTS-P-14-19 |
Cargando…
Conectores resistentes al medio ambiente (impermeables / resistentes a la intemperie)
Características
Especificaciones comunes
Artículo | Materiales |
---|---|
Cuerpo | Resina termoplástica (# 16: UL94-V0, # 20: UL94-HB) |
Carcasa trasera | |
Insertar | |
Contacto | Latón (# 16: plateado, # 20: dorado) |
Tuerca | Metal |
capucha | Resina termoplástica |
Tamaño de la carcasa | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|
A (mm) | 77.3 | 81.7 | 82.0 |
Tamaño de contacto | AWG | mm² |
---|---|---|
#16 | 26 ~ 14 | 0.13 ~ 2.5 |
#20 | 26 ~ 18 | 0.13 ~ 0.93 |
Número de núcleos | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 19 | |
---|---|---|
Tensión nominal | UL / CSA | Contacto n.o 16: 500 V, contacto n.o 20: 250 V |
Corriente nominal | UL | Contacto n. ° 16: 10 A, contacto n. ° 20: 5 A |
CSA | Contacto n.o 16: 7 A, contacto n.o 20: 4 A | |
Voltaje pico | 1,500 V CA / min | |
Resistencia de aislamiento | 5,000 MΩ o más / 500 V DC | |
Resistencia al contacto | # 16: 3 mΩ o más, # 20: 4 mΩ o más | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C | |
Número de inserciones / remociones | Compromiso / Remoción 250 veces / MIL-C-26482 | |
Resistencia a la vibración | 10 a 2,000 Hz / IEC60512-4 | |
Choque térmico | 5 ciclos durante 30 min a -40°C a 105°C (método MIL-STD1344 1003) | |
Spray de sal | 500 horas | |
Resistencia ultravioleta | ISO4892 obediente | |
Impermeabilización | IP68 / IP69K (cuando está activado) |
Artículos de prueba | Condiciones requeridas |
---|---|
Prueba de inmersión en aceite hidráulico MIL-DTL-26482 (Cláusula 4.6.27) |
Sin fallas después de 20 horas de inmersión en aceite hidráulico según MIL-PRF-5606. [Detalles de MIL-PRF-5606] Nombre del producto: Aeroshell Fluid 41 Aplicaciones principales: lubricante para la aviación, Componentes: 80 - 85% de aceite base lubricante : 15-20% de aditivo base lubricante |
Prueba de inmersión de lubricante MIL-DTL-26482 (Cláusula 4.6.27) |
Sin fallas después de 20 horas de inmersión en lubricante según MIL-PRF-7808. [Detalles de MIL-PRF-7808] Nombre del producto: Aeroshell Turbine Oil 308 Aplicaciones principales: lubricante para la aviación, Componentes: 90 - 95% de aceite base lubricante : 5 - 10% de aditivo base lubricante |
IP69K | IP6 * | Cierra completamente el polvo. No hay contaminación de polvo en el interior. |
---|---|---|
IP * 9K | Puede soportar el lavado de mangueras de alta presión. No se ve afectado por chorros de agua directos desde diferentes direcciones. |
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | S / T / U | S T U | UTS |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Aplicación | Cable a cable | Corriente permisible(A) | 5 |
Voltaje permitido(V) | 250 | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
Clasificación del IP | Sí | Normas representativas | UL / CSA | Voltaje pico(Vmax) | 1500 |
Símbolo de cable eléctrico aplicable(AWG) | #28~#18 | Modelo de conector | Tipo recto | Nivel de protección | IP69K |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente