(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares: D-sub, blindaje EMI, bloqueo de un toque, cubierta de resina【1-2 piezas por paquete】

Conectores rectangulares: D-sub, blindaje EMI, bloqueo de un toque, cubierta de resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Capucha de un solo toque para quitarla fácilmente

  • Ahorro de espacio
  • Contramedida EMI
  • Bloqueo de un toque

● Se puede montar y quitar en un período de tiempo más corto en comparación con el modelo de apriete de tornillo
● La fuerza de extracción mientras está bloqueada es mayor que el modelo de apriete de tornillo
● La dirección de extracción del cable puede ser tanto para los modelos rectos como angulares


· Utilice los accesorios adecuados según las aplicaciones de conexión.
· Esta campana no se puede usar para los siguientes conectores.


· El grosor del panel del soporte de fijación del panel [WDH-P-LOCK] es "1.7 a 2.0 mm".
* WDH-P-LOCK se venderá siempre que haya existencias.
El artículo sustituto es "103-M3T-17002".
Se cambiará de tornillos en pulgadas ⇒ tornillos métricos. Otras especificaciones no cambian.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector D-sub, Contramedida EMI, Un toque, Campana de resina: imagen relacionada

Campana / abrazadera de cable
ModeloNúmero de núcleos
(Alta densidad)
Diámetro de salida del cable
(mm)
Peso
(g)
WDH-099 (15)915
WDH-1515 (26)1017
WDH-2525 (44)1120
WDH-3737 (62)1125
WDH-5050 (78)1227
WDH-CLAMP-A9 (15) ~ 37 (62)3 ~ 91.5
WDH-CLAMP-B50 (78)6 ~ 11.52
1 paquetePack de 2 piezas
Accesorio de conexión (perno de bloqueo)
ModeloTipo de conecciónPeso
(g)
WDH-R-LOCKPara conexión de relé1
WDH-P-LOCKSoporte de fijación de panel2
WDH-K-LOCKPara montaje de accesorios de fijación0.5

Más información

Conector D-sub, Contramedida EMI, Un toque, Campana de resina: imagen relacionada

Material / acabado
ArtículoMaterialesAcabado
capuchaResina C ABS
(UL94V-0)
Niquelado
Número de Parte
WDH-09
WDH-15
WDH-25
WDH-37
WDH-50
WDH-CLAMP-A
WDH-CLAMP-B
WDH-K-LOCK
WDH-R-LOCK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Clasificación del IP Modelo de conexión Dirección de extracción del cable Modelo de tornillo Tamaño compatible con abrazadera
(Núcleo)
Diámetro exterior con acabado de cable eléctrico compatible
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15N/A-Ángulo recto--9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26N/A-Ángulo recto--10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44N/A-Ángulo recto--11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62N/A-Ángulo recto--11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ 78N/A-Ángulo recto--12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-N/A---9 ~ 373 ~ 9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-N/A---506 ~ 11.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

--Para montaje de accesorios de anclaje-#4-40--

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

--Para conexión de relé----

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

D-sub Connector, EMI-Countermeasure, One-touch, Resin Hood:Related Image

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F Dsub