(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de CA: longitud fija, CCC, corte por un solo lado, redondo, enchufe O-3

Cable de CA: longitud fija, CCC, corte por un solo lado, redondo, enchufe O-3
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, CCC estándar de 3 núcleos rectos

  • CCC

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CCC3PN-2

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
CCC3PN-22 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
Número de Parte
CCC3PN-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe O-3 Forma del zócalo Otros Longitud del cable(m) 2
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) CCC (China) Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CCC3PN-2 de la serie Cable de CA: longitud fija, CCC, corte por un solo lado, redondo, enchufe O-3.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico