(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Longitud fija (CCC), conector de doble extremo con conector C7

Longitud fija (CCC), conector de doble extremo con conector C7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

2.5 A, 250 V, enchufe CCC estándar de 2 núcleos (A-2) -C7 cable de CA

  • CCC

● Número de pieza común para Japón y China.
● Apoyamos el suministro local para clientes que participan en el desarrollo comercial global.
● Clasificación 2.5 A - 250 V CCC Cable estándar de 2 núcleos con conector C7


∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CCC2P-W-3

Especificaciones

Fixed Length (CCC) - Double-Ended Connector with C7 Socket:Related Image

Número de modeloLargo total
CCC2P-W-33 m

Más información

Fixed Length (CCC) - Double-Ended Connector with C7 Socket:Related Image
Fixed Length (CCC) - Double-Ended Connector with C7 Socket:Related Image
Fixed Length (CCC) - Double-Ended Connector with C7 Socket:Related Image
Número de Parte
CCC2P-W-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-2 Forma del zócalo IEC C7 Longitud del cable(m) 3
Color Negro Corriente nominal(A) 2.5 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) CCC (China) Modelo de cable RVV/2 x 0.75 mm2 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Forma redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CCC2P-W-3 de la serie Longitud fija (CCC), conector de doble extremo con conector C7.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico