(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bayoneta, Tapa resistente al agua para conector MS (para enchufe)

Bayoneta, Tapa resistente al agua para conector MS (para enchufe)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La tapa del conector es un producto esencial

  • IP67
  • Bayonet Lock

● Tapa de conector recto y angular
● Tapa de enchufe
● Protege las piezas de montaje cuando se retira el conector
● IP67 equivalente (estado bloqueado)
● Formación por tamaño de carcasa

(i)Advertencia

Especificaciones

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug):Related Image

ModeloCarcasaDibujo de contorno (mm)
Peso
(g)
ØA
ØB
C
L (min)
DCAPC14S-D26.5
4.324.5
100
23
18-D32.5
32.5115
35
20-D36
4.713040
22-D39
44
24-D42.5
51
28-D48.5
19061
32-D55
5.572
36-D61.5
88

Más información

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (For Plug):Related Image
Número de Parte
DCAPC-14S-D
DCAPC-18-D
DCAPC-20-D
DCAPC-22-D
DCAPC-24-D
DCAPC-28-D
DCAPC-32-D
DCAPC-36-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1036

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Para enchufe