(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bayoneta, tapa resistente al agua para conector MS (para montaje en panel)

Bayoneta, tapa resistente al agua para conector MS (para montaje en panel)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Protege el contacto del conector.

  • IP67
  • Bayonet Lock

● Modelo de panel Tapa dedicada (receptáculo)
● Protege las piezas de montaje cuando se retira el conector
● IP67 equivalente (estado bloqueado)
● Formación por tamaño de carcasa

(i)Advertencia

Especificaciones

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image

ModeloCarcasaDibujo de contorno (mm)Peso
(g)
ØAØBCL (min)
DCARC14S-D29.24.32.39019
18-D36.52.5411527
20-D39.913030
22-D43.133
24-D46.636
28-D53.45.519048
32-D6054
36-D6561

Más información

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image
Número de Parte
DCARC-22-D
DCARC-28-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Para montaje en panel