(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de contacto auxiliar para extensión de contacto.

Unidad de contacto auxiliar para extensión de contacto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Unidad de contactos auxiliares para extensión de contactos.


● Fácil montaje.
● Configuración de contacto diversa.
La alineación es 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b.
● Intercambiable de 6 a 65 KHK.
● Carga mínima aplicable: 17 V DC, 5mADC (UA-1), 24 V DC, 10mADC (UA-2, -4)
● Voltaje de resistencia al impulso 6 KVAC



Conecte UA-1 al lado izquierdo del interruptor magnético KHK seriese y póngase en contacto con MCR-9B a 22B. si lo conecta al lado derecho, puede causar problemas de movimiento.

Especificaciones

Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada

Diagrama de esquema Diagrama de configuración de contacto Contacto Peso Número de poste Indicaciones de montaje Modelo
Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada 1a1b 530 g 2 Horizontal UA-1
Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada 2a 280 g Anterior UA-2-2A
1a1b UA-2-1A1B
2b UA-2-2B
Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada 4b 500 g 4 UA-4-4B
1a3b UA-4-1A3B
2a2b UA-4-2A2B
3a1b UA-4-3A1B
4a UA-4-4A

Más información

Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada

Unidad de contacto auxiliar: imagen relacionada

Especificaciones

Modelo UA-1 UA-2,4
Tensión nominal de funcionamiento 600V 600V
Tensión nominal de aislamiento 600V 600V
Voltaje pico de impulso nominal 6 kV 6 kV
Frecuencia nominal 50/60 Hz 50/60 Hz
Carga mínima aplicable Voltaje 17 VDC 24 VDC
Corriente 5 mA DC 10 mA DC
Corriente térmica nominal (Ith, servicio AC12) 10A 16A
Corriente nominal de trabajo 120 VAC 6A 6A
240 VAC 3A 3A
380 VAC 1.9A 1.9A
480 VAC 1.5A 1.5A
500 VAC 1.4A 1.4A
600 VAC 1.2A 1.2A
125 VDC 1.1A 1.1A
250 VDC 0.55A 0.55A
400 VDC 0.31A 0.31A
500 VDC 0.27A 0.27A
600 VDC 0.2A 0.2A
Vida electrica 220 VAC 0,5 millones de operaciones 0,5 millones de operaciones
440 VAC
220 VDC
440 VDC
Frecuencia de conmutación (operaciones / hora) 1800 1800
Tamaño del cable AWG 18 ~ 10 18 ~ 10
(mm)2 1 ~ 2.5 1 ~ 2.5
Número de Parte
UA-1
UA-2-1A1B
UA-2-2A
UA-4-1A3B
UA-4-2A2B
UA-4-4A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Indicaciones de montaje Contacto Número de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Horizontal1a1b2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anterior1a1b2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anterior2a2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anterior1a3b4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anterior2a2b4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anterior4a4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Contacto de Alimentación Auxiliar Especificaciones Unidad de contacto auxiliar Modelos compatibles KHK6 – 65

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico