(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie MS3106: especificaciones MIL, enchufe (Números de pieza)

Conector circular de la serie MS3106: especificaciones MIL, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie MS3106: especificaciones MIL, enchufe
  • Conector circular de la serie MS3106: especificaciones MIL, enchufe
  • Conector circular de la serie MS3106: especificaciones MIL, enchufe
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Se utilizan los modelos de la industria electrónica de Japan Airlines (JAE), la industria electrónica de Dai Ichi (DDK). El conector estándar internacional MIL-DTL-5015 que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, como señales y fuente de alimentación.

  • MIL
  • Soldadura
  • Plateado

● Conector compatible con MIL-DTL-5015 (MIL-C-5015).
● Los componentes de acoplamiento del enchufe recto son el adaptador de relé y el receptáculo de montaje en panel.



· La serie MMS no admite cambios de posición clave.
· Se pueden instalar conectores MS de otras compañías, pero las dimensiones y
Las características pueden variar según el fabricante. Verificar componentes
cuidadosamente antes de usar.
· Tenga en cuenta que las piezas se pueden acoplar con el modelo impermeable MS conectores /
abrazaderas de cable, pero esto invalidará su impermeabilización.
· La carcasa posterior de los conectores MMS con tamaños de carcasa 14S, 24 y 28
No se puede desmontar. Además, el material aislante es el caucho.

Especificaciones

MS3106-Series Straight Plug:Related Image

Código de
Código
Número de modeloCarcasaArregloContacto
Forma
Número de núcleosNúmero de modelo Código de
Código
Número de modeloCarcasaArregloContacto
Forma
Número de núcleosNúmero de modelo
Macho PHembra S
DMS3106A10SL3P
Macho
(Pin)

S
Hembra
(Enchufe)
3  DMS3106A10SL3P
Macho
(Pin)

S
Hembra
(Enchufe)
3D/MS3106A10SL-3S
D42  D42D/MS3106A10SL-4S
MMS3106B

Recto
Enchufe
12S32MMS3106B-12S-3-P MMS3106B

Recto
Enchufe
12S32MMS3106B-12S-3-S
NN/MS3106B12S-3P NN/MS3106B12S-3S
D14S13D/MS3106B14S-1P D14S13D/MS3106B14S-1S
M24MMS3106B-14S-2-P M24MMS3106B-14S-2-S
NN/MS3106B14S-2P NN/MS3106B14S-2S
D55D/MS3106B14S-5P D55D/MS3106B14S-5S
M66MMS3106B-14S-6-P M66MMS3106B-14S-6-S
NN/MS3106B14S-6P NN/MS3106B14S-6S
M73MMS3106B-14S-7-P M73MMS3106B-14S-7-S
NN/MS3106B14S-7P NN/MS3106B14S-7S
D92D/MS3106B14S-9P D92D/MS3106B14S-9S
M16S17MMS3106B-16S-1-P M16S17MMS3106B-16S-1-S
NN/MS3106B16S-1P NN/MS3106B16S-1S
D53D/MS3106B16S-5P D53D/MS3106B16S-5S
D85D/MS3106B16S-8P D85D/MS3106B16S-8S
M16103MMS3106B-16-10-P M16103MMS3106B-16-10-S
NN/MS3106B16-10P NN/MS3106B16-10S
M18110MMS3106B-18-1-P M18110MMS3106B-18-1-S
NN/MS3106B18-1P NN/MS3106B18-1S
D44D/MS3106B18-4P D44D/MS3106B18-4S
D53D/MS3106B18-5P D53D/MS3106B18-5S
D88D/MS3106B18-8P D88D/MS3106B18-8S
M104MMS3106B-18-10-P M104MMS3106B-18-10-S
DD/MS3106B18-10P DD/MS3106B18-10S
M115MMS3106B-18-11-P M115MMS3106B-18-11-S
NN/MS3106B18-11P NN/MS3106B18-11S
D126D/MS3106B18-12P D126D/MS3106B18-12S
D1910D/MS3106B18-19P D1910D/MS3106B18-19S
D205D/MS3106B18-20P D205D/MS3106B18-20S
D213D/MS3106B18-21P D213D/MS3106B18-21S
D223D/MS3106B18-22P D223D/MS3106B18-22S
D2021D/MS3106B20-2P D2021D/MS3106B20-2S
M44MMS3106B-20-4-P M44MMS3106B-20-4-S
NN/MS3106B20-4P NN/MS3106B20-4S
D78D/MS3106B20-7P D78D/MS3106B20-7S
M157MMS3106B-20-15-P M157MMS3106B-20-15-S
NN/MS3106B20-15P NN/MS3106B20-15S
M169MMS3106B-20-16-P M169MMS3106B-20-16-S
NN/MS3106B20-16P NN/MS3106B20-16S
D176D/MS3106B20-17P D176D/MS3106B20-17S
D189D/MS3106B20-18P D189D/MS3106B20-18S
D226D/MS3106B20-22P D226D/MS3106B20-22S
D232D/MS3106B20-23P D232D/MS3106B20-23S
M2714MMS3106B-20-27-P M2714MMS3106B-20-27-S
NN/MS3106B20-27P NN/MS3106B20-27S
M2917MMS3106B-20-29-P M2917MMS3106B-20-29-S
NN/MS3106B20-29P NN/MS3106B20-29S

Código de
Código
Número de modeloCarcasaArregloContacto
Forma
Número de núcleosNúmero de modelo Código de
Código
Número de modeloCarcasaArregloContacto
Forma
Número de núcleosNúmero de modelo
Macho PHembra S
MMS3106B

Recto
Enchufe
222P
Macho
(Pin)

S
Hembra
(Enchufe)
3MMS3106B-22-2-P MMS3106B

Recto
Enchufe
222P
Macho
(Pin)

S
Hembra
(Enchufe)
3MMS3106B-22-2-S
NN/MS3106B22-2P NN/MS3106B22-2S
D104D/MS3106B22-10P D104D/MS3106B22-10S
M1419MMS3106B-22-14-P M1419MMS3106B-22-14-S
NN/MS3106B22-14P NN/MS3106B22-14S
D1914D/MS3106B22-19P D1914D/MS3106B22-19S
M224MMS3106B-22-22-P M224MMS3106B-22-22-S
NN/MS3106B22-22P NN/MS3106B22-22S
M238MMS3106B-22-23-P M238MMS3106B-22-23-S
NN/MS3106B22-23P NN/MS3106B22-23S
D287D/MS3106B22-28P D287D/MS3106B22-28S
D2427D/MS3106B24-2P D2427D/MS3106B24-2S
D516D/MS3106B24-5P D516D/MS3106B24-5S
M716MMS3106B-24-7-P M716MMS3106B-24-7-S
NN/MS3106B24-7P NN/MS3106B24-7S
M107MMS3106B-24-10-P M107MMS3106B-24-10-S
NN/MS3106B24-10P NN/MS3106B24-10S
M119MMS3106B-24-11-P M119MMS3106B-24-11-S
NN/MS3106B24-11P NN/MS3106B24-11S
M2011MMS3106B-24-20-P M2011MMS3106B-24-20-S
NN/MS3106B24-20P NN/MS3106B24-20S
D224D/MS3106B24-22P D224D/MS3106B24-22S
M2824MMS3106B-24-28-P M2824MMS3106B-24-28-S
NN/MS3106B24-28P NN/MS3106B24-28S
M2863MMS3106B-28-6-P M2863MMS3106B-28-6-S
NN/MS3106B28-6P NN/MS3106B28-6S
D107D/MS3106B28-10P D107D/MS3106B28-10S
M1122MMS3106B-28-11-P M1122MMS3106B-28-11-S
NN/MS3106B28-11P NN/MS3106B28-11S
M1226MMS3106B-28-12-P M1226MMS3106B-28-12-S
NN/MS3106B28-12P NN/MS3106B28-12S
D1535D/MS3106B28-15P D1535D/MS3106B28-15S
D1620D/MS3106B28-16P D1620D/MS3106B28-16S
M2014MMS3106B-28-20-P M2014MMS3106B-28-20-S
NN/MS3106B28-20P NN/MS3106B28-20S
M2137MMS3106B-28-21-P M2137MMS3106B-28-21-S
NN/MS3106B28-21P NN/MS3106B28-21S
D32A1054D/MS3106B32A-10P D32A1054D/MS3106B32A-10S
D3215D/MS3106B32-1P D3215D/MS3106B32-1S
D25D/MS3106B32-2P D25D/MS3106B32-2S
D52D/MS3106B32-5P D52D/MS3106B32-5S
N735N/MS3106B32-7P N735N/MS3106B32-7S
D830D/MS3106B32-8P D830D/MS3106B32-8S
D914D/MS3106B32-9P D914D/MS3106B32-9S
D174D/MS3106B32-17P D174D/MS3106B32-17S
D41452D/MS3106B32-414P D41452D/MS3106B32-414S
D3636D/MS3106B36-3P D3636D/MS3106B36-3S
D43D/MS3106B36-4P D43D/MS3106B36-4S
M54MMS3106B-36-5-P M54MMS3106B-36-5-S
NN/MS3106B36-5P NN/MS3106B36-5S
D931D/MS3106B36-9P D931D/MS3106B36-9S
M1048MMS3106B-36-10-P M1048MMS3106B-36-10-S
NN/MS3106B36-10P NN/MS3106B36-10S
D7373D/MS3106B36-73P D7373D/MS3106B36-73S

Más información

MS3106-Series Straight Plug:Related Image
MS3106-Series Straight Plug:Related Image
Tamaño de la carcasaTornillo de acoplamiento
Tornillo A
 
Longitud real del tornillo
J ± 0.3
Largo total
L o menos
Diámetro externo
ØQ ± 0.8
Montaje de abrazadera de cable
Tornillos en V
Longitud del tornillo
W o más
10SL5 / 8-24UNEF-2B13.4934.922.225 / 8-24UNEF-2A9.53
12S3 / 4-20UNEF-2B13.542.825.45 / 8-24UNEF-2A9.5
14S7 / 8-20UNEF-2B13.542.828.63 / 4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B13.542.831.87 / 8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B18.352.431.87 / 8-20UNEF-2A9.5
181-1 / 8-18UNEF-2B18.352.434.11-20UNEF-2A9.5
201-1 / 4-18UNEF-2B18.355.637.31-3 / 16-18UNEF-2A9.5
221-3 / 8-18UNEF-2B18.355.640.51-3 / 16-18UNEF-2A9.5
241-1 / 2-18UNEF-2B18.358.743.71-7 / 16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B18.358.750.01-7 / 16-18UNEF-2A9.5
32,32A2-18UNS-2B18.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B18.361.962.72-18UNS-2A12.7
Número de Parte
DMS3106B-18-22-P-Z
DMS3106B-18-22-S
DMS3106B-18-22-S-W
DMS3106B-18-22-S-X
DMS3106B-18-22-S-Y
DMS3106B-18-22-S-Z
DMS3106B-20-2-P
DMS3106B-20-2-S
DMS3106B-20-7-P
DMS3106B-20-7-P-W
DMS3106B-20-7-P-X
DMS3106B-20-7-P-Y
DMS3106B-20-7-P-Z
DMS3106B-20-7-S
DMS3106B-20-7-S-W
DMS3106B-20-7-S-X
DMS3106B-20-7-S-Y
DMS3106B-20-7-S-Z
DMS3106B-20-17-P
DMS3106B-20-17-P-W
DMS3106B-20-17-P-X
DMS3106B-20-17-P-Y
DMS3106B-20-17-S
DMS3106B-20-17-S-W
DMS3106B-20-17-S-X
DMS3106B-20-17-S-Y
DMS3106B-20-18-P
DMS3106B-20-18-P-W
DMS3106B-20-18-P-X
DMS3106B-20-18-P-Y
DMS3106B-20-18-P-Z
DMS3106B-20-18-S
DMS3106B-20-18-S-W
DMS3106B-20-18-S-X
DMS3106B-20-18-S-Y
DMS3106B-20-18-S-Z
DMS3106B-20-22-P
DMS3106B-20-22-P-W
DMS3106B-20-22-P-Z
DMS3106B-20-22-S
DMS3106B-20-22-S-W
DMS3106B-20-22-S-Z
DMS3106B-20-23-P
DMS3106B-20-23-P-W
DMS3106B-20-23-P-X
DMS3106B-20-23-P-Y
DMS3106B-20-23-P-Z
DMS3106B-20-23-S
DMS3106B-20-23-S-W
DMS3106B-20-23-S-X
DMS3106B-20-23-S-Y
DMS3106B-20-23-S-Z
DMS3106B-22-10-P
DMS3106B-22-10-P-W
DMS3106B-22-10-P-X
DMS3106B-22-10-P-Y
DMS3106B-22-10-P-Z
DMS3106B-22-10-S
DMS3106B-22-10-S-W
DMS3106B-22-10-S-X
DMS3106B-22-10-S-Y
DMS3106B-22-10-S-Z
DMS3106B-22-19-P
DMS3106B-22-19-P-W
DMS3106B-22-19-P-X
DMS3106B-22-19-P-Y
DMS3106B-22-19-P-Z
DMS3106B-22-19-S
DMS3106B-22-19-S-W
DMS3106B-22-19-S-X
DMS3106B-22-19-S-Y
DMS3106B-22-19-S-Z
DMS3106B-22-28-P
DMS3106B-22-28-P-W
DMS3106B-22-28-P-Z
DMS3106B-22-28-S
DMS3106B-22-28-S-W
DMS3106B-22-28-S-Z
DMS3106B-24-2-P
DMS3106B-24-2-P-W
DMS3106B-24-2-P-Z
DMS3106B-24-2-S
DMS3106B-24-2-S-W
DMS3106B-24-2-S-Z
DMS3106B-24-5-P
DMS3106B-24-5-P-W
DMS3106B-24-5-P-X
DMS3106B-24-5-P-Y
DMS3106B-24-5-P-Z
DMS3106B-24-5-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tamaño de la carcasa Cambio de posición clave Posición clave (ángulo)
(°C)
Voltaje pico DC Voltaje pico AC Nota actual
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)313900 ~ 125018Z2901250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)313900 ~ 125018N/A-1250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)313900 ~ 125018W701250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)313900 ~ 125018X1451250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)313900 ~ 125018Y2151250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)313900 ~ 125018Z2901250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1150900 ~ 125020N/A-1250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1150900 ~ 125020N/A-1250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)813500 ~ 125020N/A-Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)813500 ~ 125020W80Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)813500 ~ 125020X110Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)813500 ~ 125020Y250Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)813500 ~ 125020Z280Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)813500 ~ 125020N/A-Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Hembra (enchufe)813500 ~ 125020W80Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)813500 ~ 125020X110Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)813500 ~ 125020Y250Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)813500 ~ 125020Z280Número de contacto: ABHG-1250 V, CDEF-700 VNúmero de contacto: ABHG-900 V, CDEF-500 V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020N/A-700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020W90700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020X180700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020Y270700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020N/A-700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020W90700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020X180700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)613 ~ 23500 ~ 70020Y270700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020N/A-700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020W35700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020X110700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020Y250700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020Z325700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020N/A-700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020W35700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020X110700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020Y250700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)913 ~ 23500 ~ 70020Z325700V500VTamaño de contacto: # 12-23 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)613 ~ 46500 ~ 70020N/A-700V500VTamaño de contacto: # 8-46 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)613 ~ 46500 ~ 70020W80700V500VTamaño de contacto: # 8-46 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)613 ~ 46500 ~ 70020Z280700V500VTamaño de contacto: # 8-46 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)613 ~ 46500 ~ 70020N/A-700V500VTamaño de contacto: # 8-46 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)613 ~ 46500 ~ 70020W80700V500VTamaño de contacto: # 8-46 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)613 ~ 46500 ~ 70020Z280700V500VTamaño de contacto: # 8-46 A, # 16-13 A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)246500 ~ 70020N/A-700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)246500 ~ 70020W35700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)246500 ~ 70020X110700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)246500 ~ 70020Y250700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)246500 ~ 70020Z325700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)246500 ~ 70020N/A-700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)246500 ~ 70020W35700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)246500 ~ 70020X110700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)246500 ~ 70020Y250700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)246500 ~ 70020Z325700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4131250 ~ 175022N/A-1750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4131250 ~ 175022W351750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)4131250 ~ 175022X1101750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)4131250 ~ 175022Y2501750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)4131250 ~ 175022Z3251750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)4131250 ~ 175022N/A-1750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)4131250 ~ 175022W351750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)4131250 ~ 175022X1101750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)4131250 ~ 175022Y2501750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)4131250 ~ 175022Z3251750V1250V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1413500 ~ 70022N/A-700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)1413500 ~ 70022W80700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)1413500 ~ 70022X110700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)1413500 ~ 70022Y250700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)1413500 ~ 70022Z325700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1413500 ~ 70022N/A-700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)1413500 ~ 70022W80700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)1413500 ~ 70022X110700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)1413500 ~ 70022Y250700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)1413500 ~ 70022Z325700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)723500 ~ 70022N/A-700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)723500 ~ 70022W80700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)723500 ~ 70022Z280700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)723500 ~ 70022N/A-700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)723500 ~ 70022W80700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)723500 ~ 70022Z280700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)723900 ~ 125024N/A-1250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)723900 ~ 125024W801250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)723900 ~ 125024Z2801250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)723900 ~ 125024N/A-1250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)723900 ~ 125024W801250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Hembra (enchufe)723900 ~ 125024Z2801250V900V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)1613500 ~ 70024N/A-700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Macho (enchufe)1613500 ~ 70024W80700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Macho (enchufe)1613500 ~ 70024X110700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Macho (enchufe)1613500 ~ 70024Y250700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Macho (enchufe)1613500 ~ 70024Z280700V500V-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)1613500 ~ 70024N/A-700V500V-

Cargando…

Ejemplo

MS3106-Series Straight Plug:Related Image

Conector MS que cumple con el estándar MIL

Especificaciones comunes

Tamaño de cableado aplicable y tamaño de contacto

Appropriate wire coating stripping length is the dimension of the contact solder hole length (L size) plus about 1 ~ 3 mm. Please note that the L dimension and D dimension of the male connector (pin) and the female connector (socket) are the same. When selecting the cable, please check if the cable fits into the inner diameter of the cable clamp.
Contacto Tamaño de cableado eléctrico compatible
Tamaño de contacto Diámetro del orificio de soldadura øD (mm) Contacto de clavija Contacto con la pieza Diámetro øA (mm) L (mm) AWG Área de sección del conductor mm2
#16 1.85 1.6 6.4 16 ~ 20 1.25 o menos
#12 2.95 2.4 9.5 12 ~ 14 3.5 o menos
#8 5.31 3.6 12.7 8 ~ 10 8 o menos
#4 8.45 5.7 15.9 4 ~ 6 22 o menos
#0 11.91 9.1 15.9 0 ~ 2 50 o menos
Tamaño de cableado aplicable y tamaño de contacto

Propiedades eléctricas

Resistencia al contacto Tamaño de contacto Prueba de corriente DC Caída de tensión Acople el lado macho y el lado hembra del conector de la misma manera que en las condiciones de operación, envíe una corriente de prueba, mida utilizando el método de caída de voltaje y cumpla el valor de la izquierda.
#16 20 A 21 mV o más bajo
#12 35 A 20 mV o más bajo
#8 60 A 12 mV o más bajo
#4 110 A 10 mV o más bajo
#0 200 A 10 mV o más bajo

Propiedades mecánicas

Choque térmico Baja temperatura Alta temperatura Realice 5 ciclos consecutivos, con la temperatura baja y la temperatura alta a la izquierda como 1 ciclo. El tiempo de exposición a temperatura baja y alta debe ser de 30 minutos o más.
-55 +0℃
-5℃
+125 +3℃
-0℃
(1) No debe haber grietas o daños en el conector.
(2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse.
Resistencia a la humedad Debe cumplirse la siguiente resistencia de voltaje. Exponga los conectores acoplados y el montaje en panel a una temperatura de 71 ± 2°C y a una humedad relativa del 95 ± 3% durante 14 días, y luego, sin secar, realice la prueba de resistencia de voltaje en la tabla izquierda durante 5 minutos.
Símbolo de categoría de prueba VAC (r.m.s.)
INST 300
A 750
D 1,350
E 1,875
B 2,775
C 4,500
Corrosión (1) No debe haber metal expuesto ni corrosión que dañe el acoplamiento o la separación del conector.
(2) Medición de resistencia al contacto
Exponer durante 48 horas a niebla salina con concentración de 5% y a una temperatura de 35°C; después de eso, lavar con agua corriente y secar durante 12 horas en una cámara de circulación de aire a una temperatura de 38 ± 3°C; finalmente, realice pruebas de resistencia al contacto y resistencia al voltaje.
Tamaño de contacto Prueba de corriente Caída de voltaje (o menos)
#16 20 A 35 mV
#12 35 30
#8 60 25
#4 110 20
#0 200 20
(3) Debe cumplirse con la resistencia de voltaje en la siguiente tabla debe.
Símbolo de categoría de prueba VAC (r.m.s.) Símbolo de categoría VAC (r.m.s.)
INST 400 E 2,500
A 1,000 B 3,500
D 1,800 C 6,000

Propiedades ambientales

Fuerza de inserción y extracción de contacto sencillo Tamaño de contacto Promedio Máximo Mínimo La fuerza de inserción y extracción se mide utilizando un macho y una hembra extraídos al azar. La fuerza promedio debe estar dentro de los valores promedio que se muestran a la izquierda o por debajo de ellos, y el 96% de todos los valores deben tener el valor máximo o estar por debajo de este, y tener el valor mínimo o ser superior a este.
#16 0.95 kg 1.36 kg 0.11 kg
#12 1.59 2.27 0.23
#8 3.18 4.54 0.34
#4 4.76 6.8 0.45
#0 6.35 9.07 0.91
Fuerza de retención de contacto Tamaño de contacto Carga axial (kg) Tamaño de contacto Carga axial (kg) Debe soportar la carga axial en ambas direcciones, como se muestra a la izquierda.
#16 4.5 #4 9.1
#12 6.8 #0 11.3
#8 9.1
Vibración (1) No debe haber un corte de corriente de 10 μseg o más durante la prueba.
(2) Una vez finalizada, la prueba de resistencia de voltaje debe cumplirse.
(3) No se deben desconectar los acoplamientos ni haber grietas, daños o solturas en ninguna parte.
Conecte el conector alámbrico y el montaje en panel usando el método habitual y realice una prueba de vibración con MIL-STD-1344. Durante la prueba, pase una corriente de 100 mA por el conector, inspeccione la interrupción de la corriente con un método adecuado y realice una prueba de resistencia de voltaje e inspección visual.
Efecto (1) Después de la finalización, se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto.
(2) No debe haber grietas, daños o solturas en ninguna parte.
Aplique una aceleración de 50 G en un ángulo de 90° a cada dirección del eje al conector alámbrico y acoplado, y al montaje en panel.
Vida útil (1) Se deben cumplir los requisitos de resistencia al contacto.
(2) No debe haber anormalidades eléctricas o mecánicas.
Retire la tuerca de acoplamiento del conector e insértela y extráigala 600 veces a una velocidad que no exceda 500 veces por hora.

Tabla de disposición de contacto (por cantidad de núcleos) vista desde la superficie de acoplamiento del conector macho (pin).

Contact Arrangement Table 1 Contact Arrangement Table 2 Contact Arrangement Table 3

Arreglo No.

The left side is the shell size of the entire connector. The right side is the arrangement number of the contact. Together these compose the Arrangement Number.
Arrangement No.

Composición del número de núcleo

The right side is the size of 1 contact. The left side is the number of contacts.
Core Number Composition
When ordering parts, please determine the voltage, current, number of cores, size, etc. from the table below, depending on the working environment.
Arreglo No. Contacto
Forma
Composición de contacto Corriente nominal
(A)
(Nota 1)
Resistencia de aislamiento MΩ
(o mayor)
Voltaje nominal (Nota 2) (Nota 3) Símbolo de categoría de prueba
(Nota 4)
Carcasa
Tamaño
Arreglo
Número
Cantidad total de núcleos Composición del número de núcleo Contacto
Tamaño
VDC o menos
El texto muestra el no. de contacto.
VAC (r.m.s.) o menos
El texto muestra el no. de contacto.
Los paréntesis muestran resistencia de voltaje/VAC (rms)
10SL 3 P
Macho
(Pin)
S
Hembra
(Enchufe)
3 3 #16 13 5,000 700 500 (2000) A
4 2 2
12S 3 2 2
14S 1 3 3
2 4 4 250 200 (1000) INST
5 5 5
6 6 6
7 3 3 700 500 (2000) A
9 2 2
16S 1 7 7
5 3 3
8 5 5
16 10 3 3 #12 23
18 1 10 10 #16 13 BCFG-700, Otros-250 BCFG-500 (2000), Otros-200 (1000) A (BCFG) INST (Otros)
4 4 4 1,250 900 (2800) D
5 3 2 #12 23
1 #16 13
8 8 1 #12 23 700 500 (2000) A
7 #16 13
10 4 4 #12 23
11 5 5
12 6 6 #16 13
19 10 10
20 5 5
21 3 3 #12 23
22 3 3 #16 13 1,250 900 (2800) D
20 2 1 1 #0 150 ABHG-1250, CDEF-700 ABHG-900 (2800), CDEF-500 (2000) D (ABHG) A (CDEF)
4 4 4 #12 23 700 500 (2000) A
7 8 8 #16 13
15 7 7 #12 23
16 9 2
7 #16 13
17 6 5 #12 23
1 #16 13
18 9 3 #12 23
6 #16 13
22 6 3 #8 46
3 #16 13
23 2 2 #8 46
27 14 14 #16 13
29 17 17
22 2 3 3 #8 46 1,250 900 (2800) D
10 4 4 #16 13 1,750 1250 (3500) E
14 19 19 700 500 (2000) A
19 14 14
22 4 4 #8 46
23 8 8 #12 23 H-1250, Otros-700 H-900 (2800), Otros-500 (2000) D (H) A (Otros)
28 7 7 700 500 (2000) A
24 2 7 7 1,250 900 (2800) D
5 16 16 #16 13 700 500 (2000) A
7 16 2 #12 23
14 #16 13
10 7 7 #8 46
11 9 3
6 #12 23
20 11 2 1,250 900 (2800) D
9 #16 13
22 4 4 #8 46
28 24 24 #16 13 250 200 (1000) INST
28 6 P
Macho
(Pin)
S
Hembra
(Enchufe)
3 3 #4 80 5,000 1,250 900 (2800) D
10 7 2 G-1250, Otros-700 G-900 (2800),
2 #8 46 Otros-500 (2000)
D (G) A (Otros)
2 #8 46
3 #12 13
11 22 4 700 500 (2000) A
18 #16 13
12 26 26
15 35 35
16 20 20
20 14 10 #12 23
4 #16 13
21 37 37
32 1 5 2 #0 150 A-1750, Otros-1250 A-1250 (3500),
Otros-900 (2800)
(A) D (Otros)
3 #12 23
2 5 3 #4 80 1,750 1250 (3500) E
2 #16 13
5 2 2 #0 150 1,250 900 (2800) D
7 35 7 #12 23 ABhj-250, Otros-700 ABhj-200 (1000),
Otros-500 (2000)
INST (ABhj) A (Otros)
28 #16 13
8 30 6 #12 23 700 500 (2000) A
24 #16 13
9 14 2 #4 80 1,250 900 (2800) D
12 #16 13
32 A 10 54 54 700 500 (2000) A
32 17 4 4 #4 80 1,250 900 (2800) D
414 52 52 #16 13 700 500 (2000) A
36 3 6 3 #0 150 1,250 900 (2800) D
3 #12 23
4 3 3 #0 150 A-1250, BC-700 A-900 (2800), BC-500 (2000) D (A) A (BC)
5 4 4 700 500 (2000) A
9 31 1 #4 80
2 #8 46
14 #12 23
14 #16 13
10 48 48
73 73 73
48 5 100 1 #8 46
9 #12 23
90 #16 13
Note 1: Rated current is the value for single contacts when incorporated in the connector. Please note that the rated current does not change according to the voltage.
Note 2: Rather than the size of the contact or shell, rated voltage changes by arrangement of contacts.
Note 3: In some items, rated voltage diverges by each contact even when within the same connector.
Note 4: Properties will vary depending on the test category.

Respecto al cambio en la posición clave de prevención de inserción incorrecta (ángulo)

Change in Mis-insertion Prevention Key Position (Angle)

Conector recto

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasa Tornillo de acoplamiento
Tornillo A
Tamaño (mm)
Entrada de cable
φB ±0.3
Longitud real del tornillo
J ±0.3
Largo total
L o menos
Diámetro externo
Q ±0.8
Tornillo de conducto
Tornillo en V
Longitud del tornillo
W o más
10SL 5/8-24UNEF-2B 9.6 13.49 34.9 22.22 5/8-24UNEF-2A 9.53
12S 3/4-20UNEF-2B 9.6 13.5 42.8 25.4 5/8-24UNEF-2A 9.5
14S 7/8-20UNEF-2B 12.5 13.5 42.8 28.6 3/4-20UNEF-2A 9.5
16S 1-20UNEF-2B 15.6 13.5 42.8 31.8 7/8-20UNEF-2A 9.5
16 1-20UNEF-2B 15.6 18.3 52.4 31.8 7/8-20UNEF-2A 9.5
18 1-1/8-18UNEF-2B 20.2 18.3 52.4 34.1 1-20UNEF-2A 9.5
20 1-1/4-18UNEF-2B 23.0 18.3 55.6 37.3 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
22 1-3/8-18UNEF-2B 23.2 18.3 55.6 40.5 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
24 1-1/2-18UNEF-2B 29.5 18.3 58.7 43.7 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
28 1-3/4-18UNS-2B 29.8 18.3 58.7 50.0 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
32 2-18UNS-2B 37.5 18.3 61.9 56.4 1-3/4-18UNS-2A 11.1
36 2-1/4-16UN-2B 43.8 18.3 61.9 62.7 2-18UNS-2A 12.7
48 3-16UN-2B 69.1 18.3 65.1 81.8 3-16UN-2A 15.9

Conector en ángulo

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasa Tornillo de acoplamiento
Tornillo A
Tamaño (mm)
Entrada de cable
B ±0.3
Longitud real del tornillo
J ±0.3
Largo total
L o menos
M ±0.8 Diámetro externo
Q ±0.8
U ±0.8 Tornillo de conducto
Tornillo en V
Longitud del tornillo
W o más
12S 3/4-20UNEF-2B 9.6 13.5 50.8 41.7 25.4 25.4 5/8-24UNEF-2A 9.5
14S 7/8-20UNEF-2B 12.5 13.5 54.0 43.3 28.6 27.0 3/4-20UNEF-2A 9.5
16S 1-20UNEF-2B 15.6 13.5 60.3 48.0 31.8 28.6 7/8-20UNEF-2A 9.5
16 1-20UNEF-2B 15.6 18.3 65.1 52.8 31.8 28.6 7/8-20UNEF-2A 9.5
18 1-1/8-18UNEF-2B 18.6 18.3 68.3 54.4 34.1 32.1 1-20UNEF-2A 9.5
20 1-1/4-18UNEF-2B 23.0 18.3 77.0 60.7 37.3 33.7 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
22 1-3/8-18UNEF-2B 23.2 18.3 77.0 60.7 40.5 33.3 1-3/16-18UNEF-2A 9.5
24 1-1/2-18UNEF-2B 28.0 18.3 86.5 67.1 43.7 34.9 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
28 1-3/4-18UNS-2B 28.2 18.3 86.5 67.1 50.0 38.5 1-7/16-18UNEF-2A 9.5
32, 32A 2-18UNS-2B 35.9 18.3 95.2 71.8 56.4 46.4 1-3/4-18UNS-2A 11.1
36 2-1/4-16UN-2B 42.2 18.3 100.0 73.4 62.7 51.2 2-18UNS-2A 12.7
48 3-16UN-2B 65.9 18.3 125.4 86.5 81.8 59.1 3-16UN-2A 15.9

Conector de relé

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasa Tornillo de acoplamiento
Tornillo A
Tamaño (mm)
Longitud real del tornillo
B o más
Largo total
L o menos
Longitud hasta la brida
M +0.4
-0
Diámetro externo
N o menos
Tornillo de conducto
Tornillo en V
Longitud del tornillo
W o más
12S 3/4-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 26.97 5/8-24UNEF-2A 25.4
14S 7/8-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 29.36 3/4-20UNEF-2A 27.0
16S 1-20UNEF-2A 9.5 42.88 14.3 31.75 7/8-20UNEF-2A 28.6
16 1-20UNEF-2A 15.9 52.37 19.0 31.75 7/8-20UNEF-2A 28.6
18 1-1/8-18UNEF-2A 15.9 52.37 19.0 34.14 1-20UNEF-2A 32.1
20 1-1/4-18UNEF-2A 15.9 55.58 19.0 37.31 1-3/16-18UNEF-2A 33.7
22 1-3/8-18UNEF-2A 15.9 55.58 19.0 40.49 1-3/16-18UNEF-2A 33.3
24 1-1/2-18UNEF-2A 15.9 58.72 19.0 43.66 1-7/16-18UNEF-2A 34.9
28 1-3/4-18UNS-2A 15.9 58.72 19.0 50.01 1-7/16-18UNEF-2A 38.5
32, 32A 2-18UNS-2A 15.9 61.93 19.0 56.36 1-3/4UNS-2A 46.4
36 2-1/4-16UN-2A 15.9 61.93 19.0 62.71 2-18UNS-2A 51.2
48 3-16UN-2A 15.9 65.07 15.9 81.76 3-16UN-2A 59.1

Montaje en panel

Socket / Pin

Dibujo de esquema

Outline Drawing
Tamaño de la carcasa Tornillo A Tamaño (mm)
B o más K o menos L o menos M +0.79
-0
φN +0
-4.78
R ±0.13 S ±0.79 φT +0.25
-0.13
10SL 5/8-24UNEF-2A 9.53 2.1 21.9 14.28 15.9 18.26 25.4 3.05
12S 3/4-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 19.86 20.62 27.79 3.05
14S 7/8-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 23.01 23.01 30.18 3.05
16S 1-20UNEF-2A 9.52 2.4 24.3 14.27 24.61 24.61 32.54 3.05
16 1-20UNEF-2A 15.88 2.4 29.1 19.05 24.61 24.61 32.54 3.05
18 1-1/8-18UNEF-2A 15.88 3.0 28.6 19.05 26.97 26.97 34.92 3.05
20 1-1/4-18UNEF-2A 15.88 3.0 29.4 19.05 29.36 29.36 38.10 3.05
22 1-3/8-18UNEF-2A 15.88 3.0 29.4 19.05 31.75 31.75 41.28 3.05
24 1-1/2-18UNEF-2A 15.88 3.0 33.4 20.62 34.92 34.92 44.45 3.73
28 1-3/4-18UNS-2A 15.88 3.0 33.4 20.62 39.67 39.67 50.80 3.73
32, 32A 2-18UNS-2A 15.88 4.3 33.4 22.22 44.45 44.45 57.15 4.39
36 2-1/4-16UN-2A 15.88 4.3 33.4 22.22 49.23 49.23 63.50 4.39
48 3-16UN-2A 15.88 4.3 34.2 22.22 66.68 66.68 82.55 4.39

Dimension Table / Dimensional Drawing

Capacidad actual de todo el conector

El valor de corriente nominal por contacto varía según el tamaño del contacto, pero la capacidad de corriente que puede fluir de manera segura a través del conector varía según la cantidad total de núcleos. El método de cálculo para 14 núcleos o menos, y para 15 núcleos o más es diferente, por lo que se describen por separado.
(1) Para 14 núcleos o menos
El valor de corriente nominal por contacto en el momento de la incorporación del conector se multiplica por la cantidad de núcleos y luego se multiplica por el factor de reducción que se ve en la figura a continuación. El resultado es la corriente permisible de todo el conector.
■Tabla de factor de reducción actual por la cantidad de núcleos
Cantidad total de núcleos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Relación de reducción (%) 1 0.943 0.886 0.829 0.771 0.714 0.657 0.6 0.543 0.486 0.429 0.371 0.314 0.257
Ejemplo 1: para conectores con todos los contactos del mismo tamaño
Valor de corriente nominal por contacto x cantidad de núcleos x factor de reducción = Corriente permisible de todo el conector
13 A x 2 núcleos x 0.943 = 24.518 A
(Cuando el número de arreglo es 12S-3)
Por lo tanto, se puede usar 24.518 A para todo el conector.
Ejemplo 2: para conectores con contactos de diferentes tamaños
(Corriente nominal del contacto A x cantidad de núcleos del contacto A + Corriente nominal del contacto B x cantidad de núcleos del contacto B) x factor de reducción = corriente permisible de todo el conector
(23 A x 2 núcleos + 13 A x 7 núcleos) x 0.543 = 74.391 A
(Cuando el número de arreglo es 20-16)
Por lo tanto, se puede usar 74.391 A para todo el conector.
(2) 15 núcleos o más
El valor de corriente nominal por contacto se multiplica por la cantidad de núcleos y el 20% de ese valor es la corriente permisible de todo el conector.
Ejemplo 1: para conectores con todos los contactos del mismo tamaño
Valor de corriente nominal x cantidad de núcleos x 20% = Corriente permisible de todo el conector
13 A x 17 núcleos x 0.2 = 44.2 A
(Cuando el número de arreglo es 20-29)
Por lo tanto, se puede usar 44.2 A para todo el conector.
Ejemplo 2: para conectores con contactos de diferentes tamaños
(Corriente nominal del contacto A x cantidad de núcleos del contacto A + Corriente nominal del contacto B x cantidad de núcleos del contacto B) x 20% = corriente permisible de todo el conector
(23 A x 4 núcleos + 13 A x 18 núcleos) x 0.2 = 65.2 A
(Cuando el número de arreglo es 28-11)
Por lo tanto, se puede usar 65.2 A para todo el conector.

Método de soldadura

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO MS
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Otras normas (MIL) Modelo de conector Tipo recto
Método de separación Otros