(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fuente de alimentación para PC - ATX 500W

Fuente de alimentación para PC - ATX 500W

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Modelo estandar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fuente de alimentación para PC: ATX 500W, consulte las secciones siguientes:

  • Fuente de alimentación ATX

● Fuente de alimentación de alta eficiencia con 80 PLUS de adquisición
● Ventilador variable de temperatura utilizado

·La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCPS-500ACH8-R

Especificaciones

* Verifique el estado actual en el catálogo electrónico / WOS.
Número de modeloFuente de alimentación ATX
Conector
Conector
para CPU
PCPS-500ACH8-RPin 20/244 pines

Más información

Especificaciones
EntradaAC90-265 V (cambio automático) (47-63 Hz)
Especificación +3.3V+5V+12V-12V+5 Vsb
Corriente de carga máxima (continua)12A12A9A0.25A1.25A
Corriente de carga máxima (pico)24A24A18A0.5A2.5A
Corriente de carga mínima0.1A0.2A0.1A0.0A0.0A
ConectoresPara placa principal x 1, para periférico x 2, para FDD x 1, para SATA x 4, para CPU x 1, E6 x 2, E8 (6 + 2) x 1
EstándarCUL/UL, CSA, TUV, NEMKO, FCC, EMC
Entorno operativo0 - 50°C
Peso / Dimensiones externas (mm)1.6 kg, 150 (W) x 140 (D) x 86 (H)
Número de Parte
PCPS-500ACH8-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCPS-500ACH8-R de la serie Fuente de alimentación para PC - ATX 500W.