(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2U 6 ranuras con placa posterior de mariposa incorporada sin fuente de alimentación

2U 6 ranuras con placa posterior de mariposa incorporada sin fuente de alimentación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo delgado que cumple con el ahorro de espacio

  • EIA 2U

● La placa posterior de mariposa modelo deslizante y la unidad de ventilador se pueden desmontar fácilmente.
● Delantero: HDD de 3,5 pulgadas x 2
● USB frontal x 2

· Las tarjetas de CPU modelo de ranura PCI no se pueden montar.
· Debido a la compatibilidad SATA HDD, no se pueden usar HDE IDE.
· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información relacionada

Carril deslizante compatiblePCBC-SLIDE-ARE18

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBC-2173P-BP

Más información

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 2, Slim Drive x 1
Trasero: puerto COM x 1, puerto paralelo x 1
I/OFrente: USB x 2
Ventilador *Ventilador con rodamiento de bolas de 8 cm x 2
Filtro de polvoFiltro de polvo instalado (reemplazable)
Interruptor de operación / LEDInterruptor de encendido x 1, interruptor de reinicio x 1, LED HDD x 1, LED de encendido x 1
Plano posterior de montajeTipo de mariposa (plana) 6 ranuras, 2 PICMG / 4 PCI
AltavozUn altavoz incorporado de 8Ω
Peso / Dimensiones externas (mm)12 kg, 482 (W) x 441.6 (D) x 88.4 (H)
* La vida útil esperada del ventilador de enfriamiento suele ser de aproximadamente 5,000 horas. Se recomienda realizar el mantenimiento antes de que el tiempo total de operación exceda las 5,000 horas.

Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBC-2173P-BPPCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCPS-PCSA370P-R
PCPS-PCSA300-P4-R
PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
Número de Parte
PCBC-2173P-BP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCBC-2173P-BP de la serie 2U 6 ranuras con placa posterior de mariposa incorporada sin fuente de alimentación.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico