(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30

Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
  • Descuento por volumen

Interruptor selector operado al insertar la tecla S

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • VDE
  • CCC


● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
● Se comparte la clave para cada número de modelo.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Número de modelo Tornillo
Agujero ø
Forma Operación
Función
Configuración Estructura Estructura protectora Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
Número de modelo básico Posición de extracción de llave
KL: extracción izquierda
KA: eliminación completa
UL c-UL CSA TUV VDE CE CCC
MSB1R216 KL Ø16 Oblongo Manual de 90 grados
2 muescas
1c Integrado IP65 - - - Soldadura A
SB1R216 KL
KA
- - B
SB1R2114 1a1b Separación IP40 - - C
SB1S2116 Cuadrado IP65 a prueba de aceite - - D
MSB2BC210 KL Ø22 Redondo 1a IP40 - - - - - M3.5
Tornillo
Terminal
E
SB2BC210 KL
KA
IP65 a prueba de aceite - - F
MSB2BC211 KL 1a1b IP40 - - - - - E
SB2BC211 KL
KA
IP65 a prueba de aceite - - F
MSB2BC320 KA Manual de 45 grados
3 muescas
2a IP40 - - - - - E
SB2BC311 KL
KA
1a1b IP65 a prueba de aceite - - G
MSB3BC210 KL Ø30 Manual de 90 grados
2 muescas
1a IP40 - - - - - E
SB3BC210 KL
KA
IP65 a prueba de aceite - - H
SB3BC211 1a1b - -
SB3BC311 Manual de 45 grados
3 muescas
- - I

Más información

Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
Aislamiento
Resistencia
Voltaje pico VAC 1 minuto Durabilidad (10,000 veces o más) Masa corporal g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje (Ui)
Nominal
Conductible
Corriente (lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje (Ue)
Corriente nominal de trabajo - Entre
Cargador y tierra
Entre polos diferentes
Terminales
Mecánico Eléctrico
AC DC
P.F=0.7 P.F=1 Carga resistiva (AC-12) Carga inductiva (AC-13) Carga de bobina (AC-15) - Carga resistiva (DC-12) Carga inductiva (DC-13) Carga de bobina (AC-15)
A 250V 5A 24V - - - - - 1A - - - -25 ~
+55°C
100

o más
- - 2000 20 5 9
125V 3A 5A - - - 0.2A - - -
250V 2A 3A - - - 0.1A - - -
B
C
D
24V - - - - - - 1A 0.7A - B: -10 ~ +55
C: -20 ~ +70
D: -10 ~ +70
- 2000 B: 2000
C: 1500
D: 1500
25
Extracción e inserción de llaves
B: 25 C / D: 1
10 16
~
21
110V - - 1.5A 1A - - 0.2A 0.15A -
220V - - 1A 0.7A - - - - -
E 660V 10A 24V - - - - - 10A - - - -25 ~
+55°C
3000 - - 20 5 45
~
52
48V - - - - - 5A - - -
110V 10A - - - - 2.2A - - -
220V 6A - - - - 1.1A - - -
380V 4A - - - - - - - -
500V 2A - - - - - - - -
F

G
600V 24V - - - - 6A - - - F: 4 A
G: 2 A
-20 ~
+70°C
- 2500 2500 100
Extracción e inserción de llaves
1
50 49
120V - - - - 6A - - - F: 1.3A
G: 0.65A
240V - - - - 6A - - - F: 0.45A
G: 0.23A
480V - - - - 2.5A - - - -
600V - - - - 2A - - - -
H

I
24V - - - - 6A - H: 6 A
I: 3 A
- H: 4A
I: 2A
- 59
110V - - - - 6A - H: 2.5A
I: 1.3A
- H: 1.3A
I: 0.65A
220V - - - - 6A - H: 1A
I: 0.5A
- H: 0.45A
I: 0.23A
440V - - - - 2.5A - - - -
550V - - - - 2A - - - -


Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø16, ø22, ø30: Imagen relacionada

Número de Parte
SB1R2114-KA
SB1R2114-KL
SB1R216-KA
SB1S2116-KA
SB1S2116-KL
SB2BC210-KA
SB2BC210-KL
SB2BC211-KA
SB2BC211-KL
SB2BC311-KL
SB3BC210-KA
SB3BC210-KL
SB3BC211-KA
SB3BC211-KL
SB3BC311-KA
SB3BC311-KL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AOrificio de montaje Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Forma terminal Función de protección (resistente al medio ambiente) Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
Opción de llave montada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelo oblongoφ161a1b2Solder Cum Tab[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182478.51.51Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelo oblongoφ161a1b2Solder Cum Tab[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182478.51.51Retiro a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelo oblongoφ161c2Solder Cum Tab[Presente] IP40CE / UL / CUL / TUV / CCC182456.41.51Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo cuadradoφ161a1b2Solder Cum Tab[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA182478.51.51Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo cuadradoφ161a1b2Solder Cum Tab[Presente] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA182478.51.51Retiro a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelo redondoφ301a2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA373085--Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelo redondoφ301a2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA373084--Retiro a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelo redondoφ301a1b2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA373084--Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Modelo redondoφ301a1b2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA373085--Retiro a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Modelo redondoφ301a1b3Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA373084--Retiro a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Modelo redondoφ301a2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA374184-6Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Modelo redondoφ301a2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA374184-6Retiro a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Modelo redondoφ301a1b2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA374184-6Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Modelo redondoφ301a1b2Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA374184-6Retiro a la izquierda
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Modelo redondoφ301a1b3Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA374184-3Todo deslizamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Modelo redondoφ301a1b3Terminal de tornillo[Presente] IP65 a prueba de aceiteCE / UL / TUV / CCC / CSA374184-3Retiro a la izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de bloqueo de teclas Con llave