(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de alta atenuación de prevención de ruido de línea eléctrica de tres fases

Modelo de alta atenuación de prevención de ruido de línea eléctrica de tres fases

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Modelo de alta atenuación con prevención de ruido de líneas eléctricas trifásicas

  • UL


● Nivel L2 con modelo de alta atenuación / bajo perfil
● El tornillo cautivo y la tapa del modelo abierto / cerrado mejoran la trabajabilidad


∙ No se puede usar el filtro de ruido entre el inversor de uso general y el motor.
∙ Al elegir disyuntores de fugas, seleccione la corriente de fuga del filtro mientras presta atención al ruido.

Especificaciones

Filtro de ruido (trifásico, alta atenuación): imagen relacionada

Modelo Configuración del circuito Corriente nominal Forma
(Método de montaje)
ENF-RTHN-5006 3 fases 6A Estándar (montaje directo)
ENF-RTHN-5010 10A
ENF-RTHN-5020 20A

Más información

Especificaciones

Modelo ENF-RTHN-5006 ENF-RTHN-5010 ENF-RTHN-5020
Número de pieza del fabricante RTHN-5006 RTHN-5010 RTHN-5020
Configuración del circuito 3 fases
Tensión nominal (AC / DC) 500V
Corriente nominal (AC / DC) 6A 10A 20A
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo a 20°C y 65% de HR: entre la línea de tierra
Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. 500 V CC a 20°C, 65% HR: entre la línea de tierra
Corriente de fuga 2.5 mA máx. (250 V) / 5.0 mA máx. (500 V)
Resistencia de corriente continua 290 mΩ máx. 120 mΩ máx. 50 mΩ máx.
Rango de garantía de volumen de atenuación
25 dB garantizados
Modo común 0.1 a 30 MHz 0.1 a 20 MHz 0.1 a 20 MHz
Modo diferencial 0.1 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz
Entorno de operación Temperatura: -25 a +85 ° C, 15 a 85% HR (sin condensación)
Estándares de seguridad UL1283, EN60939
Masa 700 g 700 g 1000 g


Filtro de ruido (trifásico, alta atenuación): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, alta atenuación): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, alta atenuación): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, alta atenuación): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, alta atenuación): imagen relacionada

Número de Parte
ENF-RTHN-5006
ENF-RTHN-5010
ENF-RTHN-5020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Altura
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69521050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109521050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010524055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Trifásico Método de montaje Atornillado Método de cableado Atornillado
Norma representativa UL

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico