(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo de alta atenuación de prevención de ruido de línea eléctrica de fase única

Modelo de alta atenuación de prevención de ruido de línea eléctrica de fase única

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Modelo de alta atenuación con prevención de ruido de líneas eléctricas monofásicas

  • UL
  • CSA


● El tornillo cautivo y la tapa del modelo abierto / cerrado mejoran la trabajabilidad
● También están disponibles modelos de montaje en riel DIN


∙ No se puede usar el filtro de ruido entre el inversor de uso general y el motor.
∙ Al elegir disyuntores de fugas, seleccione la corriente de fuga del filtro mientras presta atención al ruido.

Especificaciones

Filtro de ruido (monofásico, alta atenuación): imagen relacionada

Modelo Configuración del circuito Corriente nominal Forma
(Método de montaje)
ENF-RSHN-2006 Fase única 6A Estándar (montaje directo)
ENF-RSHN-2006D Montaje en riel DIN
ENF-RSHN-2010 10A Estándar (montaje directo)
ENF-RSHN-2010D Montaje en riel DIN
ENF-RSHN-2020 20A Estándar (montaje directo)
ENF-RSHN-2020D Montaje en riel DIN

Más información

Especificaciones

Modelo Estándar ENF-RSHN-2006 ENF-RSHN-2010 ENF-RSHN-2020
Montaje en riel DIN ENF-RSHN-2006D ENF-RSHN-2010D ENF-RSHN-2020D
Número de pieza del fabricante Estándar RSHN-2006 RSHN-2010 RSHN-2020
Montaje en riel DIN RSHN-2006D RSHN-2010D RSHN-2020D
Configuración del circuito Fase única
Tensión nominal (AC / DC) 250V
Corriente nominal (AC / DC) 6A 10A 20A
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo a 20°C y 65% de HR: entre la línea de tierra
Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. 500 V CC a 20°C, 65% HR: entre la línea de tierra
Corriente de fuga 1.0 mA máx.
Resistencia de corriente continua 140 mΩ máx. 60 mΩ máx. 22 mΩ máx.
Rango de garantía de volumen de atenuación
25 dB garantizados
Modo común 0.1 a 10 MHz 0.1 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz
Modo diferencial 0.2 a 30 MHz 0.3 a 30 MHz 0.4 a 30 MHz
Entorno de operación Temperatura: -25 a +85 ° C, 15 a 85% HR (sin condensación)
Estándares de seguridad UL1283, CSA C22.2 Número 8, EN60939
Masa Estándar 240 g 240 g 350 g
Montaje en riel DIN 270 g 270 g 400 g


Filtro de ruido (monofásico, alta atenuación): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, alta atenuación): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, alta atenuación): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, alta atenuación): imagen relacionada

Número de Parte
ENF-RSHN-2006
ENF-RSHN-2006D
ENF-RSHN-2010
ENF-RSHN-2010D
ENF-RSHN-2020
ENF-RSHN-2020D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Método de montaje Altura
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Atornillado529835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Carril DIN529843.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Atornillado529835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carril DIN529843.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Atornillado5212735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Carril DIN6312743.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Método de cableado Atornillado Norma representativa UL / CSA

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico