(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable)

Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Antirruido de línea eléctrica monofásica, modelo compacto

  • UL
  • CSA


● Modelo polivalente compacto con 1 - 3 A disponible
● Modelo de cable con fácil operación de cableado


∙ No se puede usar el filtro de ruido entre el inversor de uso general y el motor.
∙ Al elegir disyuntores de fugas, seleccione la corriente de fuga del filtro mientras presta atención al ruido.

Especificaciones

Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable): imagen relacionada

Modelo Configuración del circuito Corriente nominal Forma
(Método de montaje)
ENF-RSEL-2001W Fase única 1A Tipo cableado
(Montaje directo)
ENF-RSEL-2002W 2A
ENF-RSEL-2003W 3A

Más información

Especificaciones

Modelo ENF-RSEL-2001W ENF-RSEL-2002W ENF-RSEL-2003W
Número de pieza del fabricante RSEL-2001W RSEL-2002W RSEL-2003W
Configuración del circuito Fase única
Tensión nominal (AC / DC) 250V
Corriente nominal (AC / DC) 1A 2A 3A
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo a 20°C y 65% de HR: entre la línea de tierra
Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. 500 V CC a 20°C, 65% HR: entre la línea de tierra
Corriente de fuga 1.0 mA máx.
Resistencia de corriente continua 600 mΩ máx. 250 mΩ máx. 150 mΩ máx.
Rango de garantía de volumen de atenuación
Garantía de 25 dB
Modo común 0.3 a 10 MHz 0,5 a 10 MHz 0,5 a 10 MHz
Modo diferencial 0.5 a 30 MHz 0.5 a 30 MHz 0.5 a 30 MHz
Entorno de operación Temperatura: -25 a +85 ° C, 15 a 85% HR (sin condensación)
Estándares de seguridad UL1283, CSA C22.2 Número 8, EN60939
Masa 58 g 61 g 61 g


Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, estándar / cable): imagen relacionada

Número de Parte
ENF-RSEL-2001W
ENF-RSEL-2002W
ENF-RSEL-2003W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Método de montaje Atornillado Método de cableado Cable conductor
Norma representativa UL / CSA Altura(mm) 50 Ancho(mm) 45
Profundidad(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico