(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 24 V CC

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 24 V CC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor electromagnético para 24 V DC. La vida de conmutación más larga del mundo.

  • Cumple con CE
  • IEC
  • KEMA
  • Motor
  • Carril DIN
  • Trifásico

● La tediosa selección de componentes no es necesaria.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● La vida de conmutación más larga del mundo EC60947-4-1 (JIS C 8201-4-1, JEM1038)
Vida eléctrica 2.5 millones de operaciones (Europa Compañía A, 2 millones de operaciones, Japón Compañía B 2 millones de operaciones)
Vida mecánica 25 millones de operaciones (Europa Compañía A, 16 millones de operaciones, Japón Compañía B 10 millones de operaciones)
● Al quitar la cubierta frontal, también se puede utilizar un terminal redondo (terminal engarzado).

· El contactor electromagnético y el relé térmico son ensamblados por el cliente.
 ·El terminal de bobina A1 es (+) y A2 (-).

Especificaciones

Marco
Tamaño (AF)
Voltaje de la bobinaContacto auxiliarCapacidad del motor (KW)Modelo de relé térmicoRango de ajuste (A)Modelo
624 VDC1a0.05SMR-12-0.520.4 ~ 0.63KHK6R-DC24V-0.52
0.1SMR-12-0.820.63 ~ 1KHK6R-DC24V-0.82
0.2SMR-12-1.31 ~ 1.6KHK6R-DC24V-1.3
0.4SMR-12-2.11.6 ~ 2.5KHK6R-DC24V-2.1
0.75SMR-12-3.32.5 ~ 4KHK6R-DC24V-3.3
1SMR-12-54 ~ 6KHK6R-DC24V-5
1.5SMR-12-6.55 ~ 8KHK6R-DC24V-6.5
1.5SMR-12-7.56 ~ 9KHK6R-DC24V-7.5
2.2SMR-12-8.57 ~ 10KHK6R-DC24V-8.5
91a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK9R-DC24V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK9R-DC24V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK9R-DC24V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK9R-DC24V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK9R-DC24V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK9R-DC24V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK9R-DC24V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK9R-DC24V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK9R-DC24V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK9R-DC24V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK9R-DC24V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK9R-DC24V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK9R-DC24V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK9R-DC24V-27
131a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK12R-DC24V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK12R-DC24V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK12R-DC24V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK12R-DC24V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK12R-DC24V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK12R-DC24V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK12R-DC24V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK12R-DC24V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK12R-DC24V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK12R-DC24V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK12R-DC24V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK12R-DC24V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK12R-DC24V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK12R-DC24V-27
181a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK18R-DC24V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK18R-DC24V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK18R-DC24V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK18R-DC24V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK18R-DC24V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK18R-DC24V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK18R-DC24V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK18R-DC24V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK18R-DC24V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK18R-DC24V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK18R-DC24V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK18R-DC24V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK18R-DC24V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK18R-DC24V-27
221a1b0.05SMR-32-0.520.4 ~ 0.63KHK22R-DC24V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63 ~ 1KHK22R-DC24V-0.82
0.2SMR-32-1.31 ~ 1.6KHK22R-DC24V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6 ~ 2.5KHK22R-DC24V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5 ~ 4KHK22R-DC24V-3.3
1SMR-32-54 ~ 6KHK22R-DC24V-5
1.5SMR-32-6.55 ~ 8KHK22R-DC24V-6.5
1.5SMR-32-7.56 ~ 9KHK22R-DC24V-7.5
2.2SMR-32-8.57 ~ 10KHK22R-DC24V-8.5
3.7SMR-32-119 ~ 13KHK22R-DC24V-11
3.7SMR-32-1512 ~ 18KHK22R-DC24V-15
5.5SMR-32-1916 ~ 22KHK22R-DC24V-19
5.5SMR-32-21.518 ~ 25KHK22R-DC24V-21.5
7.5SMR-32-2722 ~ 32KHK22R-DC24V-27
 Tensión nominalCorriente nominal
Capacidad de contacto auxiliarAC120V6A
AC240V3A
AC380V1.9A
AC480V1.5A
AC500V1.4A
AC600V1.2A
DC125V1.1A
DC250V0.55A
DC400V0.31A
DC500V0.27A
DC600V0.2A

Especificaciones del interruptor electromagnético de 24 V CC
ModeloKHK6KHK9
KHK12
KHK18
KHK22
Voltaje de Operación 24V
Voltaje reprimidoRecoger70 ~ 110%
 Abandonar10 ~ 30%
Consumo de energía de la bobinaCorriente de entrada (VA)99
24 VDCPotencia nominal (VA)99
Corriente de bobina(A)0.40.4
Tiempo de funcionamientoCerrado (ms)35...5035...50
 Abierto (ms)4...194...19

● Condiciones de uso estándar
Temperatura ambienteReferencia 20°C, -10°C a 40°C
(Temperatura media diaria máxima del aire 35°C, temperatura media anual máxima del aire 25°C)
Temperatura interna máxima de la placa55°C
Tenga cuidado, ya que las características operativas de los contactos electromagnéticos y los relés térmicos pueden verse afectados por la temperatura ambiente.
Humedad relativa45 a 85% HR, sin condensación ni congelación.
Altitud2,000 mo menos
Vibración10 a 55 Hz 19.6 m / s 2 o menos
Efecto49 m / s 2 o menos
AtmósferaNo debe estar presente una cantidad excesiva de polvo, humo, gases corrosivos, gases inflamables, humedad o sal. El uso prolongado en condiciones selladas puede provocar posibles defectos de contacto.

Más información

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 24 V CC: imagen relacionada

Bobina de interruptor electromagnético reversible de 24 V CC: imagen relacionada

KHK6R ~ KHK65R en el diagrama anterior son aplicables para la disposición de contacto del tipo reversible.
Número de Parte
KHK6R-DC24V-0.52
KHK6R-DC24V-0.82
KHK6R-DC24V-1.3
KHK6R-DC24V-2.1
KHK6R-DC24V-3.3
KHK6R-DC24V-5
KHK6R-DC24V-6.5
KHK6R-DC24V-7.5
KHK6R-DC24V-8.5
KHK9R-DC24V-0.52
KHK9R-DC24V-0.82
KHK9R-DC24V-1.3
KHK9R-DC24V-2.1
KHK9R-DC24V-3.3
KHK9R-DC24V-5
KHK9R-DC24V-6.5
KHK9R-DC24V-7.5
KHK9R-DC24V-8.5
KHK9R-DC24V-11
KHK9R-DC24V-15
KHK9R-DC24V-19
KHK9R-DC24V-21.5
KHK9R-DC24V-27
KHK12R-DC24V-0.52
KHK12R-DC24V-0.82
KHK12R-DC24V-1.3
KHK12R-DC24V-2.1
KHK12R-DC24V-3.3
KHK12R-DC24V-5
KHK12R-DC24V-6.5
KHK12R-DC24V-7.5
KHK12R-DC24V-8.5
KHK12R-DC24V-11
KHK12R-DC24V-15
KHK12R-DC24V-19
KHK12R-DC24V-21.5
KHK12R-DC24V-27
KHK18R-DC24V-0.52
KHK18R-DC24V-0.82
KHK18R-DC24V-1.3
KHK18R-DC24V-2.1
KHK18R-DC24V-3.3
KHK18R-DC24V-5
KHK18R-DC24V-6.5
KHK18R-DC24V-7.5
KHK18R-DC24V-8.5
KHK18R-DC24V-11
KHK18R-DC24V-15
KHK18R-DC24V-19
KHK18R-DC24V-21.5
KHK18R-DC24V-27
KHK22R-DC24V-0.52
KHK22R-DC24V-0.82
KHK22R-DC24V-1.3
KHK22R-DC24V-2.1
KHK22R-DC24V-3.3
KHK22R-DC24V-5
KHK22R-DC24V-6.5
KHK22R-DC24V-7.5
KHK22R-DC24V-8.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad del motor AC 200 a 220-V clase
(kW/A)
Contacto auxiliar Longitud de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
Capacidad del motor 200 V AC
(kW/A)
Rango de ajuste
(A)
Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051a1241170.050.4 ~ 0.636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1241170.10.63 ~ 16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1241170.21 ~ 1.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1241170.41.6 ~ 2.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1241170.752.5 ~ 46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a12411714 ~ 66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1241171.55 ~ 86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1241171.56 ~ 96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1241172.27 ~ 106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051a1b129.9118.50.050.4 ~ 0.639
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.9118.50.10.63 ~ 19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.9118.50.21 ~ 1.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.9118.50.41.6 ~ 2.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.9118.50.752.5 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9118.514 ~ 69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.55 ~ 89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.56 ~ 99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.9118.52.27 ~ 109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.9118.53.79 ~ 139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.9118.53.712 ~ 189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.9118.55.516 ~ 229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.9118.55.518 ~ 259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.9118.57.522 ~ 329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051a1b129.9118.50.050.4 ~ 0.6312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.9118.50.10.63 ~ 112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.9118.50.21 ~ 1.612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.9118.50.41.6 ~ 2.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.9118.50.752.5 ~ 412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9118.514 ~ 612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.55 ~ 812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.56 ~ 912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.9118.52.27 ~ 1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.9118.53.79 ~ 1312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.9118.53.712 ~ 1812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.9118.55.516 ~ 2212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.9118.55.518 ~ 2512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.9118.57.522 ~ 3212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051a1b129.9118.50.050.4 ~ 0.6318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.9118.50.10.63 ~ 118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.9118.50.21 ~ 1.618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.9118.50.41.6 ~ 2.518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.9118.50.752.5 ~ 418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9118.514 ~ 618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.55 ~ 818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.56 ~ 918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.9118.52.27 ~ 1018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.9118.53.79 ~ 1318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71a1b129.9118.53.712 ~ 1818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.9118.55.516 ~ 2218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51a1b129.9118.55.518 ~ 2518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.51a1b129.9118.57.522 ~ 3218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.051a1b129.9118.50.050.4 ~ 0.6322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.11a1b129.9118.50.10.63 ~ 122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.21a1b129.9118.50.21 ~ 1.622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41a1b129.9118.50.41.6 ~ 2.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751a1b129.9118.50.752.5 ~ 422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11a1b129.9118.514 ~ 622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.55 ~ 822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51a1b129.9118.51.56 ~ 922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21a1b129.9118.52.27 ~ 1022

Cargando…

Dibujo

24 VDC Reversible Electromagnetic Switch Coil:Related Image

Interruptor electromagnético

Interruptor electromagnético

● Tipo KHK
Interruptores electromagnéticos originales Misumi
Tamaño del marco 18AF 22AF 40AF 65AF
Modelo KHK6 KHK9 KHK12 KHK18 KHK22 KHK32 KHK50 KHK65
Numero de fases 3 3 3 3
Tensión nominal 690 V 690 V 690 V 690 V
Tensión nominal de aislamiento 690 V 690 V 1,000 V 1,000 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaje de impulso nominal 6 KV 6 KV 8 KV 8 KV
Frecuencia de conmutación (veces / hora), AC Clase 3 1,800 1,800 1,800 1,800
Vida mecánica (10,000 veces) 1,500 1,500 1,200 1,200
Vida eléctrica (10,000 veces) 250 250 200 200
AC - Clase 1 A 25 25 25 32 40 50 70 100
AC - Clase 3 200/240 V KW 2.2 2.5 3.5 4.5 5.5 7.5 15 18.5
A 9 11 13 18 22 32 55 65
380 / 440 V KW 3 4 5.5 7.5 11 15 22 30
A 7 9 12 18 22 32 50 65
500 / 550 V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
A 6 7 12 13 20 28 43 60
690 V KW 3 4 7.5 7.5 15 18.5 30 33
A 4 6 9 9 18 20 28 35
Clasificación UL, corriente continua, A 25 25 25 40 40 50 70 100
Monofásico 110 a 120 V 0.5 0.5 0.75 1 2 2 3 5
220 ~ 240 V 1.5 1.5 2 3 3 5 10 15
Trifásico de 200 a 208 V 2 2 3 5 7.5 7.5 20 25
220 ~ 240 V 3 3 5 7.5 10 10 25 30
440 ~ 480 V 5 5 7.5 10 15 20 40 50
550 ~ 600 V 7.5 7.5 10 15 20 25 50 60
Bobina Voltaje AC Peso Kg 0.43 0.54 0.72 1.36 1.38
Bobina Voltaje DC Peso, Kg 0.6 0.68 0.94 1.61 1.63
● Condiciones de funcionamiento estándar
Temperatura ambiente Temperatura estándar a 20°C, -10°C a 40°C
(Temperatura ambiente promedio diaria máxima de 35°C, temperatura ambiente promedio anual máxima de 25°C)
Temperatura interna máxima del panel 55°C
Tenga en cuenta que las propiedades de funcionamiento del conector electromagnético y el relé térmico están influenciadas por la temperatura ambiente.
Humedad relativa 45 a 85% HR, sin condensación ni congelación.
Altitud 2,000 mo menos
Vibración 10 a 55 Hz 19.6 m/s2 o menos
Efecto 49 m/s2 o menos
Ambiente Ambiental La atmósfera ambiental no debe contener polvo excesivo, humo, gases corrosivos o combustibles, humedad o contenido de sal.
Además, la operación prolongada mientras está sellada puede causar problemas tales como falla de contacto.

Información básica

Método de funcionamiento Reversible Tensión nominal de la bobina(V) DC24 Numero de electrodos 3
Normas representativas CE Ancho de la dimensión(mm) 102 Otras normas (IEC)
Otras normas (KEMA)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico