(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho de aluminio, por lo que es flexible y se intercala entre 2 clavos.
● Adhesivos de sujeción de cables que se pueden pegar fácilmente con cinta adhesiva de doble cara
● El color metálico combina bien con el color de las máquinas.
● Suave y delgado, este modelo suave se dobla con flexibilidad.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Cantidad por Paquete | Tipo | W | L | H | |
Tipo | No. | |||||
COCAL-B | 6.4 | 100P (Paquete de 100 piezas) | Tipo de hebilla | 25.4 | 63.5 | 6.4 |
8.0 | 89.0 | 8.0 | ||||
COCAL-H | 7.9 | Tipo de gancho | 69.8 | 7.9 |
Material | Aluminio |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +90°C |
Color | Plata |
Número de Parte |
---|
COCAL-B6.4-100P |
COCAL-B8.0-100P |
Cargando…
Material | Aluminio | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -10 ~ 90 | Color | Plata |
---|---|---|---|---|---|
Método de anclaje | Cinta de dos lados | Tipo | Modelo de hebilla | Cantidad / paquete | 100 |
W(mm) | 25.4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente