(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clip de cable (acero inoxidable / revestimiento de resina)【20 piezas por paquete】

Clip de cable (acero inoxidable / revestimiento de resina)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clip para cables que combina la excelente resistencia a la oxidación del acero inoxidable con la protección del cable de un revestimiento de resina.


● Clip de cable de acero inoxidable con alta rigidez y excelente resistencia al óxido.
● Está recubierto de resina y no daña el cable.

· La dimensión D es el diámetro de ajuste de referencia teniendo en cuenta el grosor del
Revestimiento de resina. Tenga en cuenta que puede ocurrir algún error
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Clip de cable (acero inoxidable / revestimiento de resina): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas
Número de modeloCantidad por
Paquete
øD (Nota)
(Cuando está arreglado)
NEl grosor de una hojaW
COPUM3 20P
(20 piezas)
3.216.00.69.5
COPUM4 4.8
COPUM5 6.4
COPUM6 7.9
COPUM7 9.5
COPUM8 11
COPUM9 1218.0
COPUM1014
COPUM111612.7
COPUM1217
COPUM1419
COPUM1623
COPUM1826
COPUM2029

Más información

Clip de cable (acero inoxidable / revestimiento de resina): imagen relacionada
Clip de cable (acero inoxidable / revestimiento de resina): imagen relacionada
Especificaciones
MaterialSUS304 2B
Tratamiento de recubrimientoCloruro de vinilo (negro)
Rango de temperatura de funcionamiento-30°C ~ +85°C
Número de Parte
COPUM3-20P
COPUM4-20P
COPUM5-20P
COPUM6-20P
COPUM7-20P
COPUM8-20P
COPUM9-20P
COPUM10-20P
COPUM11-20P
COPUM12-20P
COPUM14-20P
COPUM16-20P
COPUM18-20P
COPUM20-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (cuando está fijo)
(ømm)
W
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.29.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.89.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.49.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.99.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109.59.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10119.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10129.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10149.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101612.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101712.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101912.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102312.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102612.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102912.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de Montaje del Molde Montaje de Tornillo Material Recubrimiento de Resina Color Negro
Material Acero inoxidable 304 2B Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -30 ~ 85 Color Negro
Método de anclaje Montaje de tornillo Cantidad / paquete 20 Revestimiento revestimiento Cloruro de vinilo (negro)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico