(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensaestopas - polipropileno resistente a productos químicos

Prensaestopas - polipropileno resistente a productos químicos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Prensaestopas fabricado con una carcasa de polipropileno negro con arandela y sello de caucho flúor que confieren al conector excelentes características de resistencia química. El prensaestopas tiene rosca estilo M, pero también se puede montar sin rosca en paneles utilizando la contratuerca suministrada.

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: -20-100 (°C)
· Clasificación IP68.

  • Resistente químico

● Es un prensaestopas con resistencia química que utiliza polipropileno y caucho de flúor para los materiales.
● También se puede montar en paneles sin rosca utilizando la contratuerca suministrada.
● Cumple con la estructura de protección IP68.

Especificaciones

Cable Connector (Chemical Resistance):Related Image
ModeloNo.ColorAplicable cable eléctrico
Diámetro (mm)
SWABCDPeso
(g)
Tornillo de fijaciónDiámetro del Orificio de Montaje
(mm)
Espesor de placa compatible
CRMPDM12-4253B
(negro)
Ø4.2 ~ 5.31921916.657M12 (P = 1.5)12.0 ~ 12.32,5 mm o menos
M12-5378Ø5.3 ~ 7.8
M16-70100Ø7 ~ 102224.510195.511.5M16 (P = 1.5)16.0 ~ 16.3
M20-95120Ø9.5 ~ 122427152014M20 (P = 1.5)20.0 ~ 20.37 mm o menos
M20-115140Ø11.5 ~ 1427301021.2183 mm o menos
M25-130160Ø13 ~ 1633362528M25 (P = 1.5)25.0 ~ 25.4
M25-150180Ø15 ~ 18

Más información

Conector de cable (resistencia química): imagen relacionada

Conector de cable (resistencia química): imagen relacionada

Especificaciones
MaterialPolipropileno (cuerpo, garra, tuerca de seguridad, tuerca de sellado)
Caucho flúor (arandela, sello)
Estructura protectoraIP68
Rango de temperatura de funcionamiento-20 ~ 100°C
ColorNegro
Número de Parte
CRMPD-M12-4253-B
CRMPD-M12-5378-B
CRMPD-M16-70100-B
CRMPD-M20-115140-B
CRMPD-M20-95120-B
CRMPD-M25-130160-B
CRMPD-M25-150180-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4.2~5.3mmM12×1.5Ø 4.2 ~ 5.3M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф5.3~7.8mmM12×1.5Ø 5.3 ~ 7.8M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~10mmM16×1.5Ø 7 ~ 10M16 (P = 1.5)16 ~ 16.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф11.5~14mmM20×1.5Ø 11.5 ~ 14M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9.5~12mmM20×1.5Ø 9.5 ~ 12M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф13~16mmM25×1.5Ø 13 ~ 16M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф15~18mmM25×1.5Ø 15 ~ 18M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Resina
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resistencia Química Tipo Glandula de Cable
Material (cuerpo principal) Polipropileno Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -20 ~ 100 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico