(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensaestopas: resistente al calor, nailon 66 con revestimiento de silicona, UL94V-2

Prensaestopas: resistente al calor, nailon 66 con revestimiento de silicona, UL94V-2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Temperatura de resistencia al calor del prensaestopas hasta 150°C

  • Resistente al calor

● Es un prensaestopas resistente al calor que es capaz de soportar un amplio rango de temperaturas de -40°C a 150°C.
● También se puede montar en paneles sin rosca utilizando la contratuerca suministrada.
● Cumple con la estructura de protección IP68.

Especificaciones

Cable Connector (Heat Resistant):Related Image
ModeloNo.ColorAplicable cable eléctrico
Diámetro (mm)
SWABCDPeso
(g)
Tornillo de fijaciónDiámetro del Orificio de Montaje
(mm)
Espesor de placa compatible
CRMPRM12-3053GN
(verde)
Ø3 ~ 5.31921916.657M12 (P = 1.5)12.0 ~ 12.32,5 mm o menos
M12-4578Ø4.5 ~ 7.8
M16-60100Ø6 ~ 102224.510195.511.5M16 (P = 1.5)16.0 ~ 16.3
M20-70120Ø7 ~ 122427152014M20 (P = 1.5)20.0 ~ 20.37 mm o menos
M20-90140Ø9 ~ 1427301021.2183 mm o menos
M25-140180Ø14 ~ 1833362528M25 (P = 1.5)25.0 ~ 25.4
M32-180250Ø18 ~ 25414611286.345M32 (P = 1.5)32.0 ~ 32.44 mm o menos

Más información

Conector de cable (resistente al calor): imagen relacionada

Conector de cable (resistente al calor): imagen relacionada

Especificaciones
Material46 Nylon (cuerpo, garra, tuerca de seguridad, tuerca de sellado) UL94V-2
Silicona (Arandela, Sello)
Estructura protectoraIP68
Rango de temperatura de funcionamiento-40 ~ 150°C
ColorVerde
Número de Parte
CRMPR-M12-3053-GN
CRMPR-M12-4578-GN
CRMPR-M16-60100-GN
CRMPR-M20-70120-GN
CRMPR-M20-90140-GN
CRMPR-M25-140180-GN
CRMPR-M32-180250-GN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф3~5.3mmM12×1.5Ø 3 ~ 5.3M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4.5~7.8mmM12×1.5Ø 4.5 ~ 7.8M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф6~10mmM16×1.5Ø 6 ~ 10M16 (P = 1.5)16 ~ 16.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~12mmM20×1.5Ø 7 ~ 12M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~14mmM20×1.5Ø 9 ~ 14M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф14~18mmM25×1.5Ø 14 ~ 18M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф18~25mmM32×1.5Ø 18 ~ 25M32 (P = 1.5)32 ~ 32.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Resina
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable Tipo Glandula de Cable
Material (cuerpo principal) 46 nylon Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 150 Color Verde

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico