(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación - PVC, serie MAOLG-P3, resistentes al aceite, 600 V

Cables de alimentación - PVC, serie MAOLG-P3, resistentes al aceite, 600 V

<MASTER-CABLE> 300 V, estándar global, cable resistente al aceite

  • Cumple con CE
  • CCC
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 300 V
  • Normas europeas 300/500 V


● El cable de especificación resistente al aceite "OIL-Pro-MASTER" es uno de
Cables MASTER originales de Misumi.
● Proporciona diseño y especificaciones unificadas, que cumplen con los Estados Unidos,
Normas de Europa y China.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

MAOLG-P3 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
MAOLG-P3 21 2 1
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
·
500
·
1000
3
4
19 2
3
4
18 2
3
4
16 2
3
4
14 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m
(No podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

MAOLG-P3 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
MAOLG-P3 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
MAOLG-P3 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (70°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje pico
V / 5 minutos
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
MAOLG-P3 21 2 0.5 Capa varada 2 6.3 50 10 39.0 0.013 5 2000 20/0.18 0.9 N/A 0.6 PVC 2.1 1.0 PVC ULAWM2464
CE
CCC
3 3 6.6 60
4 4 7.2 70 8
19 2 0.75 2 6.7 55 12 26.0 0.011 30/0.18 1.1 2.3
3 3 7.1 70
4 4 7.7 85 11
18 2 1.0 2 7.1 65 15 19.5 0.010 40/0.18 1.3 2.5
3 3 7.5 80
4 4 8.1 100 13
16 2 1.5 2 8.1 90 19 13.3 30/0.26 1.6 0.7 3.0
3 3 8.6 110
4 4 9.3 140 16
14 2 2.5 2 9.5 125 26 7.98 0.009 48/0.26 2.1 0.8 3.7
3 3 10.2 160 1.05
4 4 11.3 205 23 1.15


* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Además, porque este producto ha sido diseñado con
estándares extranjeros, los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de
La estructura conductiva real.
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro


Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ej.) Valor de corriente admisible para AWG20 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es
40°C: 9 x 0.9 = 8.1 (A)
MAOLG-P3 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
Tabla de identificación de núcleo de cable

Cantidad de cables principales Color de las líneas centrales
2 Blanco 1, blanco 2
3 Blanco 1, Blanco 2, GY
4 Blanco 1, Blanco 2, Blanco 3, GY
Número de Parte
MAOLG-P3-14-3-[1-99/1]
MAOLG-P3-14-4-[1-99/1]
MAOLG-P3-16-2-[1-99/1]
MAOLG-P3-16-3-[1-99/1]
MAOLG-P3-16-4-[1-99/1]
MAOLG-P3-18-2-[1-99/1]
MAOLG-P3-18-3-[1-99/1]
MAOLG-P3-18-4-[1-99/1]
MAOLG-P3-19-2-[1-99/1]
MAOLG-P3-19-3-[1-99/1]
MAOLG-P3-19-4-[1-99/1]
MAOLG-P3-21-2-[1-99/1]
MAOLG-P3-21-3-[1-99/1]
MAOLG-P3-21-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)

5 Días o más

1 ~ 992.514310.2GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 992.514411.3GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.51628.1-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.51638.6GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 991.51649.3GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 9911827.1-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 9911837.5GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 9911848.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.751926.7-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.751937.1GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.751947.7GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52126.3-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.52136.6GY (verde / amarillo)
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 990.52147.2GY (verde / amarillo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CCC Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación