(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación - PVC, serie MAOLG-P6, resistente al aceite, 600 V

Cables de alimentación - PVC, serie MAOLG-P6, resistente al aceite, 600 V
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Cumple con CE
  • CCC
  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V


● La especificación resistente al aceite "OIL-Pro-MASTER"
El cable es uno de los cables MASTER originales de Misumi.
● Proporciona diseño y especificaciones unificadas,
Cumple con los estándares de EE. UU., Europa y China.



· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
(c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

MAOLG-P6 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
MAOLG-P6 21 2 1
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
·
500
·
1000
3
4
19 2
3
4
18 2
3
4
16 2
3
4
14 2
3
4



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos
aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

MAOLG-P6 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
MAOLG-P6 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
MAOLG-P6 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (70°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje pico Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
MAOLG-P6 21 2 0.5 Capa varada 2 6 49.1 10 36 0.013 50 1500 20/0.18 0.95 N/A 0.6 PVC 4.4 0.8 PVC ULAWM2586
CE
CCC
3 3 6.3 58.2 4.7
4 4 6.9 72.1 5.3
19 2 0.75 2 6.4 57.1 13 24.5 0.011 30/0.18 1.2 4.8
3 3 6.7 68 5.1
4 4 7.4 85.7 5.8
18 2 1.0 2 6.8 65.9 16 18.1 0.010 40/0.18 1.4 5.2
3 3 7.2 80.6 5.6
4 4 7.9 100.9 6.3
16 2 1.5 2 7.6 85.5 19 12.1 2000 60/0.18 1.6 0.7 6
3 3 8.2 108.6 6.4 0.9
4 4 9 136.8 7.2
14 2 2.5 2 9.4 131.4 22 7.41 0.009 100/0.18 2.2 0.8 7.6
3 3 10.1 166.6 8.1 1
4 4 11.3 215.6 9.1 1.1



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Además, porque este producto ha sido diseñado con ultramar
estándares, los tamaños mostrados han sido reemplazados por un área de sección estimada calculada a partir de la real
estructura conductiva
Para ver la tabla de comparación del tamaño de AWG y el área de sección estimada (que se muestra en mm 2 ), consulte >> Haga clic aquí .
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 10 x 0.9 = 9 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG20 de 2 núcleos es 40 ° C
MAOLG-P6 resistente al aceite UL/CE/CCC-Compatible: Imagen relacionada
Tabla de identificación de núcleo de cable

Cantidad de cables principales Color de las líneas centrales
2 Blanco 1, blanco 2
3 Blanco 1, Blanco 2, YG
4 Blanco 1, Blanco 2, Blanco 3, YG
Número de Parte
MAOLG-P6-14-2-[1-99/1]
MAOLG-P6-14-3-[1-99/1]
MAOLG-P6-14-4-[1-99/1]
MAOLG-P6-16-2-[1-99/1]
MAOLG-P6-16-3-[1-99/1]
MAOLG-P6-18-2-[1-99/1]
MAOLG-P6-18-3-[1-99/1]
MAOLG-P6-18-4-[1-99/1]
MAOLG-P6-19-2-[1-99/1]
MAOLG-P6-19-3-[1-99/1]
MAOLG-P6-19-4-[1-99/1]
MAOLG-P6-21-2-[1-99/1]
MAOLG-P6-21-3-[1-99/1]
MAOLG-P6-21-4-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra
1 Pieza(s)

6 Días o más

101 ~ 992.51429.4-
1 Pieza(s)

Presupuesto

101 ~ 992.514310.1YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 992.514411.3YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 991.51627.6-
1 Pieza(s)

Presupuesto

101 ~ 991.51638.2YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 9911826.8-
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 9911837.2YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 9911847.9YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.751926.4-
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.751936.7YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.751947.4YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.52126-
1 Pieza(s)

6 Días o más

101 ~ 990.52136.3YG (amarillo / verde)
1 Pieza(s)

5 Días o más

101 ~ 990.52146.9YG (amarillo / verde)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CE / CCC Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación