(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de enchufe CC-Link (resorte)

Conector de enchufe CC-Link (resorte)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de relé de resorte para extender solo la conexión

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • CC-Link
  • Terminal de crimpado
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque


● El terminal de barra se puede insertar y quitar para su reutilización.
● Al conectar un terminal de barra, se pueden usar los cables de varias compañías.
● Disponible para la venta de Misumi con un número de modelo de fabricante cambiado.
● Fabricante: 3M



· Para la conexión, use el terminal de pin central dedicado.

(i)Advertencia

Especificaciones

CC-Link Plug Connector (Spring):Related Image

Número de modeloNúmero de núcleosColor de palancaTerminal de barra compatibleUtilizarTipo de clave de prevención de inserción incorrecta
Diámetro del terminalLongitud terminalMaterial
CCL-35B05-60S0-B0M-GF4Azul, blanco, amarillo, verdeØ1.05 ~
Ø1.15
9 mm ~CobrePara señalB
CCL-35B05-60S0-A00-GF5BlancoPara la fuente de alimentaciónA

Más información

CC-Link Plug Connector (Spring):Related Image
Número de Parte
CCL-35B05-60S0-A00-GF
CCL-35B05-60S0-B0M-GF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Utilizar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Para la fuente de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Para señal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Serie de conectores iniciales A / B / C Iniciales de la serie A · B · C Para CC-Link Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado(mm) φ1.05 ~ 1.15 Método de separación Un toque