(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular de la serie XS5 - bayoneta, receptáculo, zócalo

Conector circular de la serie XS5 - bayoneta, receptáculo, zócalo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie XS5 - bayoneta, receptáculo, zócalo
  • Conector circular de la serie XS5 - bayoneta, receptáculo, zócalo
  • Descuento por volumen

Amoran hace. Compatible con M12 ·Conector resistente al agua de un toque, ideal para aplicaciones de sensores.

  • IP67
  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● El modelo hembra de conector pequeño compatible con M12 que es ideal para aplicaciones de sensores
● Para el método de cableado, se adopta el modelo de tornillo y el modelo de soldadura que no requieren una herramienta especial
● La nueva estructura de bloqueo Smart Click permite un fácil acoplamiento
● La protección IP67 es adecuada para cables de sensores en entornos hostiles.

* El método de bloqueo es el mecanismo de bloqueo de bayoneta


·Para apretar la tapa, no utilizar herramientas tales como alicates, etc Para evitar daños, siempre apriete con la mano.
·Si el ajuste de la tapa es insuficiente, no se pueden mantener las propiedades de impermeabilización IP67 . Apriete a aproximadamente 0.39 a 0.49 N · m (4 a 5 kgf · cm).
·El método de bloqueo es el mecanismo de bloqueo de bayoneta.
·La conexión al conector M12 sin clic inteligente se realiza con tornillos

Especificaciones

XS5 Straight Female Connector:Related Image

ModeloDiámetro del cableMétodo de cableadoNúmero de núcleosPeso
(g)
EZM-XS5C-D421Ø5 ~ 6Soldadura413
EZM-XS5C-D425Ø3 ~ 413
EZM-XS5C-D4S1Ø5 ~ 6Tornillo18
EZM-XS5C-D4S5Ø3 ~ 418

Más información

Conector hembra recto XS5: imagen relacionada

Conector hembra recto XS5: imagen relacionada

Información del dispositivo compatible con Smart Click
● Los siguientes productos OMRON son compatibles con el mecanismo de un toque (clic inteligente) de la misma estructura que el producto actual
Clasificación del productoModelo representativo de Omron
Sensor de proximidadE2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X2D1-M1TGJ0.3M
Sensor fotoeléctricoE3ZM-CT61-M1TJ 0.3M
E3ZM-CL64H-M1TJ0.3M
Límite de cambioWLG2-55LD-M1TGJ 0.5M
D4C-3024-M1TGJ 0.5M
* Lo anterior es un ejemplo. Otros modelos compatibles también están disponibles.
* Los productos Omron con "-M1TJ"/"-M1TGJ" al final del nombre del modelo tienen compatibilidad
Ejemplo: E2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
E3Z-E3ZM-CT61-M1TJ 0.3M
Número de Parte
EZM-XS5C-D4S1
EZM-XS5C-D4S5
EZM-XS5C-D421
EZM-XS5C-D425
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de conexión del cable Símbolo de cable eléctrico aplicable
(AWG)
Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Atornillado#24~#205 ~ 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Atornillado#24~#203 ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soldadura# 20 Max5 ~ 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soldadura# 20 Max3 ~ 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales V / W / X Pin / contacto aplicable Otros
Numero de nucleos 4 Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 250 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP
Modelo de conector Tipo recto Método de separación Otros