(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie XS5 - enchufe

Conector circular serie XS5 - enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie XS5 - enchufe
  • Conector circular serie XS5 - enchufe
  • Descuento por volumen

Amoran hace. Aumenta drásticamente la eficiencia del trabajo. Conector de un solo toque fácil ·confiable.

  • IP67
  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● El modelo macho de conector pequeño impermeable de un solo toque compatible con M12 que es ideal para aplicaciones de sensores
● Para el método de cableado, el modelo de tornillo y el modelo de soldadura que no requieren una herramienta especial están disponibles
● La nueva estructura de bloqueo de clic inteligente mejora la eficiencia del trabajo
● La protección IP67 exhibe su fuerza en ambientes hostiles.


· Para apretar la tapa, no utilice herramientas como alicates, etc. Para evitar daños, siempre apriete a mano.
· Si el ajuste de la tapa es insuficiente, no se pueden mantener las propiedades de impermeabilización IP67. Apriete a aproximadamente 0.39 a 0.49 N · m (4 a 5 kgf · cm).
· El método de bloqueo es el mecanismo de bloqueo de bayoneta
· La conexión al conector M12 sin clic inteligente se realiza con tornillos

Especificaciones

XS5 Straight Male Connector:Related Image

ModeloDiámetro del cableMétodo de cableadoNúmero de núcleosPeso
(g)
EZM-XS5G-D421Ø5 ~ 6Soldadura413
EZM-XS5G-D425Ø3 ~ 413
EZM-XS5G-D4S1Ø5 ~ 6Tornillo18
EZM-XS5G-D4S5Ø3 ~ 418

Más información

XS5 Straight Male Connector:Related Image
Número de Parte
EZM-XS5G-D4S1
EZM-XS5G-D4S5
EZM-XS5G-D421
EZM-XS5G-D425
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de conexión del cable Símbolo de cable eléctrico aplicable
(AWG)
Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Atornillado#24~#205 ~ 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Atornillado#24~#203 ~ 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soldadura# 20 Max5 ~ 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Soldadura# 20 Max3 ~ 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales V / W / X Pin / contacto aplicable Otros
Numero de nucleos 4 Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 250 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP
Modelo de conector Tipo recto Método de separación Otros