(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie MS: resistente al agua, especificaciones MIL, bayoneta, montaje en panel con brida

Conector circular de la serie MS: resistente al agua, especificaciones MIL, bayoneta, montaje en panel con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie MS: resistente al agua, especificaciones MIL, bayoneta, montaje en panel con brida
  • Conector circular de la serie MS: resistente al agua, especificaciones MIL, bayoneta, montaje en panel con brida
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • MIL
  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Bayonet Lock

● El método de ajuste facilita la instalación y extracción mediante el método de bayoneta inversa.
● La integridad del ajuste puede confirmarse mediante sonido y marcado.
● El contacto es con soldadura.
● Resistente a vibraciones y golpes.
● Rango de temperatura de funcionamiento: -55°C - + 125°C
● Cumple con VG95234 (método de ajuste) y cumple con MIL-DTL-5015 (disposición de contacto de inserción)



· Para componentes de acoplamiento, vea
DMS3106CAy
DMS3108CA
· Esto no se puede conectar con conectores MS que no sean de bayoneta.
· Para los componentes de acoplamiento, asegúrese de combinar los componentes macho (pin) y hembra (socket).

Especificaciones

Bayonet MS Connector Panel Mount Receptacle (Waterproof):Related Image

Número de modeloCarcasaArregloContacto
Forma
Número de núcleos
DMS3102CA14S1P: Masculino

S: Hembra
3
24
55
18110
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174
3636

Más información

Bayonet MS Connector Panel Mount Receptacle (Waterproof):Related Image
Número de Parte
DMS3102CA-14S-1-P
DMS3102CA-14S-1-S
DMS3102CA-14S-2-P
DMS3102CA-14S-2-S
DMS3102CA-14S-5-P
DMS3102CA-18-1-P
DMS3102CA-18-1-S
DMS3102CA-18-10-P
DMS3102CA-18-10-S
DMS3102CA-18-12-P
DMS3102CA-18-12-S
DMS3102CA-18-19-P
DMS3102CA-18-19-S
DMS3102CA-18-21-P
DMS3102CA-18-21-S
DMS3102CA-20-7-P
DMS3102CA-20-7-S
DMS3102CA-20-27-P
DMS3102CA-20-27-S
DMS3102CA-20-29-P
DMS3102CA-20-29-S
DMS3102CA-22-22-P
DMS3102CA-22-22-S
DMS3102CA-24-28-S
DMS3102CA-28-21-P
DMS3102CA-32-17-P
DMS3102CA-32-17-S
DMS3102CA-36-3-P
DMS3102CA-36-3-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar MNO V W X Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)31350014S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)31350014S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)41320014S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)41320014S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)51320014S
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)42350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)42350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)61350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)61350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)32350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)32350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)81390020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)81390020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)141350020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)141350020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)171350020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

MS-Hembra (enchufe)171350020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)44650022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)44650022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)241320024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)371350028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)48090032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Hembra (enchufe)48090032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MS-Macho (enchufe)6150/2390036
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-VGHembra (enchufe)6150/2390036

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O Aplicación Montaje de cable a panel
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP
Normas representativas UL Otras normas (MIL) Modelo de conector Tipo de montaje en panel
Posición de junta(FG/RG) RG Método de separación Bayoneta