(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular de la serie MS: M12, en ángulo, cierre de bayoneta de un toque, resistente al agua, enchufe

Conector circular de la serie MS: M12, en ángulo, cierre de bayoneta de un toque, resistente al agua, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie MS: M12, en ángulo, cierre de bayoneta de un toque, resistente al agua, enchufe
  • Conector circular de la serie MS: M12, en ángulo, cierre de bayoneta de un toque, resistente al agua, enchufe
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Marca de la empresa de electrónica Dai Ichi (DDK). Conector en ángulo de 90° para instalación en espacios reducidos.

  • MIL
  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Bayonet Lock

● El método de ajuste facilita la instalación y extracción mediante el método de bayoneta inversa.
● La integridad del ajuste puede confirmarse mediante sonido y marcado.
● El contacto es con soldadura.
● Resistente a vibraciones y golpes.
● Rango de temperatura de funcionamiento: -55°C - + 125°C
● Cumple con VG95234 (método de ajuste) y cumple con MIL-DTL-5015 (disposición de contacto de inserción)



· Para componentes de acoplamiento, consulte DMS3102CA
· Esto no se puede conectar con conectores MS que no sean de bayoneta.
· Para los componentes de acoplamiento, asegúrese de combinar el macho (pin) y
Componentes hembra (zócalo).

Especificaciones

Angle Plug Bayonet MS Connector (Waterproof):Related Image

Número de modeloCarcasaArregloContacto
Forma
Número de núcleos
DMS3108CA181P: Masculino

S: Hembra
10
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174

Tiempo de espera

Más información

Angle Plug Bayonet MS Connector (Waterproof): imagen relacionada
● combinación
Enchufe rectoComponentes de acoplamientoAbrazadera de cable
Receptáculo de montaje en panelTapa
DMS3108CADMS3102CADCAPCCE3057
Número de Parte
DMS3108CA-18-1-P
DMS3108CA-18-1-S
DMS3108CA-18-10-S
DMS3108CA-18-12-P
DMS3108CA-18-19-P
DMS3108CA-18-19-S
DMS3108CA-18-21-P
DMS3108CA-18-21-S
DMS3108CA-20-7-P
DMS3108CA-20-7-S
DMS3108CA-20-27-P
DMS3108CA-20-27-S
DMS3108CA-20-29-P
DMS3108CA-20-29-S
DMS3108CA-22-22-P
DMS3108CA-22-22-S
DMS3108CA-24-28-P
DMS3108CA-28-21-S
DMS3108CA-32-17-P
DMS3108CA-32-17-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)42350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)61350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hembra (enchufe)101350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)32350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)32350018
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)81390020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)81390020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)141350020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)141350020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)171350020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)171350020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)44650022
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)44650022
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Macho (enchufe)241320024
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Hembra (enchufe)371350028
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)48090032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (enchufe)48090032

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO MS
Aplicación Montaje de cable a panel Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Normas representativas UL Otras normas (MIL)
Modelo de conector Modelo de ángulo Método de separación Bayoneta