(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Material Grado Conector BNC Longitud libre Arnés

Material Grado Conector BNC Longitud libre Arnés

Arnés de combinación libre del mismo costo de material

  • Para señal
  • Calafateo
  • Bayonet Lock


● Los conectores BNC, SMA y SMB de varias formas se pueden combinar libremente.
● La longitud se puede especificar en incrementos de 0.1 m.
● ¡Se utiliza el conector original Misumi y se consigue un precio bajo!


· Tenga en cuenta que el precio unitario básico difiere para un corte lateral y ambos extremos con conector.

Página de componente
Cable >> P.1666 (equivalente)

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

PDF

Especificaciones

Material Grado Conector BNC Longitud libre Arnés: Imagen relacionada

Clase de componente (1) Lado CN1
Conector
(2) cable
Tipo
(3) lado CN2
Conector
* La selección es innecesaria si un lado está cortado
(4) Longitud especificada (m)
BK BNCP50 RG188AU
1.5D2V
RG58AU
BNCP50 Material Grado Conector BNC Longitud libre Arnés: Imagen relacionada
RG188AU
1.5D2V
SMBP
SMBLP
RG188AU
1.5D2V
RG58AU
SMAP
RG188AU
1.5D2V
SMALP
BNCLP RG58AU BNCP50
BNCLP
SMAP
BNCJ RG58AU BNCP50
BNCLP
BNCJ
SMAP
BNCPJ RG58AU BNCP50
BNCLP
BNCJ
BNCPJ
SMAP
SMBP RG188AU
1.5D2V
SMBP
SMAP
SMALP
SMBLP SMBP
SMBLP
SMAP
SMALP
SMAP RG188AU
1.5D2V
RG58AU
SMAP
SMALP RG188AU
1.5D2V
SMAP
SMALP

Más información

Material Grado Conector BNC Longitud libre Arnés: Imagen relacionada

Material Grado Conector BNC Longitud libre Arnés: Imagen relacionada

■ Tabla de especificaciones de cables

Tipo de cable Especificación Impedancia Diámetro exterior (mm) Material de la capa Índice de reducción de longitud de onda Banda de frecuencia Tensión nominal AC / V Rango de temperatura de funcionamiento
RG188AU Norma MIL 50 Ω 2.6 TFE 70% DC a 2 GHz 500V -70 ~ +250°C
RG58AU 50 Ω 5 PVC 67% -20 ~ +60°C
1.5D2V Estándares JIS 50 Ω 3 66%
Número de Parte
BK-BNCJ-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-BNCJ-[0.1-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-[0.1-50/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-BNCLP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-SMAP-[0.1-50/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-BNCP50-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMBLP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMBP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-BNCP50-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BK-BNCP50-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCJ-[0.1-5/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCLP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCP50-[0.1-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCPJ-[0.1-5/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-RG58AU-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMBLP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMBP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-SMBP-[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cable CN1 CN2 Color del cable Longitud del cable
(m)
Tipo Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCOtrosNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCSMANegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCOtrosNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCSMANegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2V[BNC] BNCOtrosGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2V[BNC] BNC[BNC] BNCGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2V[BNC] BNCSMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2V[BNC] BNCSMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2V[BNC] BNCSMBGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2V[BNC] BNCSMBGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCOtrosNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCSMANegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCOtrosNegro-Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNCNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AU[BNC] BNCSMANegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMAOtrosGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMASMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMASMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMAOtrosGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMASMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AUSMAOtrosNegro0.3 ~ 50Norma MIL0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

RG58AUSMASMANegro0.3 ~ 50Norma MIL0.3 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBOtrosGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBSMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBSMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBSMBGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBSMBGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBOtrosGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBSMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBSMAGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.5D-2VSMBSMBGris0.1 ~ 5Estándares JIS0.1 ~ 5